El cable de conexión directa compatible con Mellanox QSFP28 a 2x 50G QSFP28, funciona sobre cobre activo, lo que permite una distancia de transmisión más larga y menos grosor. Este cable multiconector cumple con los estándares SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679.
Es adecuado para distancias muy cortas y ofrece una solución de conectividad Ethernet altamente rentable para la interconexión entre dispositivos que utilizan puertos 100G QSFP28 y puertos 50G QSFP28 en centros de datos, informática de alto rendimiento (HPC) y conmutadores/enrutadores/servidor/bastidores de almacenamiento y entre bastidores adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout de cobre de conexión directa activa compaible con Mellanox, 3m (10ft) 100G QSFP28 a 2 x 50G QSFP28
Cable de conexión de cobre compaible con Mellanox, 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28 (3m, activo, QSFP28 a QSFP28)
Soluciones de conexión
Cable de conexión de cobre compaible con Mellanox, 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28 (3m, activo, QSFP28 a QSFP28)
El cable de conexión directa compatible con Mellanox QSFP28 a 2x 50G QSFP28, funciona sobre cobre activo, lo que permite una distancia de transmisión más larga y menos grosor. Este cable multiconector cumple con los estándares SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679.
Es adecuado para distancias muy cortas y ofrece una solución de conectividad Ethernet altamente rentable para la interconexión entre dispositivos que utilizan puertos 100G QSFP28 y puertos 50G QSFP28 en centros de datos, informática de alto rendimiento (HPC) y conmutadores/enrutadores/servidor/bastidores de almacenamiento y entre bastidores adyacentes.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
219,00 € (IVA excluido)
264,99 € (IVA incluido)