FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España (Español / € EUR)
Contáctanos

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre QSFP-LR4-40G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR4-40G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR4-40G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR4-40G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR4-40G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR4-40G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR4-40G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR4-40G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR4-40G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR4-40G-I.

Módulo transceptor/Transceiver óptico industrial compatible con Arista 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF

#162057
#162057

Macom DFB ≤3.5W LC dúplex SMF Industrial

369,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QSFP-LR4-40G-I
446,49 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-LR4-40G-I
0 vendido
0 comentario
5 preguntas
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 07 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor industrial compatible con Arista 40GBASE-LR4 QSFP+ (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

El módulo QSFP+ está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 40GBASE de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8436 QSFP+ MSA y RoHS. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP+ MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución.

Especificaciones
Número de parte
QSFP-LR4-40G-I
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP+
Velocidad máxima de datos
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima de cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB CWDM
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7~2.3dBm
Sensibilidad de receptor
<-13.7dBm
Presupuesto de potencia
6.7dB
Sobrecarga del receptor
2.3dBm
Consumo de energía
≤2.5W
Ratio de extinción
>3.5dB
Host FEC
Soportado
Tasa de error binario (BER)
1E-12
Rango de temperaturas industriales
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
QSFP+ MSA, SFF-8436, IEEE 802.3ba
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos

Características

Conectividad 40G para centro de datos
Con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 40G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del switch de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Pruebas integrales que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar que obtengas el transceptor óptico fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Especificaciones

Módulo transceptor industrial compatible con Arista 40GBASE-LR4 QSFP+ (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

El módulo QSFP+ está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 40GBASE de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8436 QSFP+ MSA y RoHS. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP+ MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución.

Especificaciones
Número de parte
QSFP-LR4-40G-I
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP+
Velocidad máxima de datos
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima de cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB CWDM
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7~2.3dBm
Sensibilidad de receptor
<-13.7dBm
Presupuesto de potencia
6.7dB
Sobrecarga del receptor
2.3dBm
Consumo de energía
≤2.5W
Ratio de extinción
>3.5dB
Host FEC
Soportado
Tasa de error binario (BER)
1E-12
Rango de temperaturas industriales
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
QSFP+ MSA, SFF-8436, IEEE 802.3ba
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Características
Conectividad 40G para centro de datos
Con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 40G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del switch de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Pruebas integrales que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar que obtengas el transceptor óptico fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

369,00 € (IVA excluido)

446,49 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes