Los cables ópticos activos QSFP+ compatibles con NVIDIA InfiniBand(IB) MC220731V-003 son de fibra de conexión directa con conectores QSFP+ y funcionan sobre fibra multimodo (MMF). Este AOC es compatible con los estándares SFF-8436, QSFP+ MSA e Infiniband FDR.Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de conexión ópticos, y es adecuada para conexiones de 56Gbps dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo (AOC) 56G QSFP+ compatible con Mellanox, MC220731V-003, para InfiniBand FDR 3m (10ft)
AOC QSFP+ 56G compatible con NVIDIA InfiniBand MC220731V-003 (3 metros, QSFP28 a QSFP28)
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Soluciones de conexión
AOC QSFP+ 56G compatible con NVIDIA InfiniBand MC220731V-003 (3 metros, QSFP28 a QSFP28)
Los cables ópticos activos QSFP+ compatibles con NVIDIA InfiniBand(IB) MC220731V-003 son de fibra de conexión directa con conectores QSFP+ y funcionan sobre fibra multimodo (MMF). Este AOC es compatible con los estándares SFF-8436, QSFP+ MSA e Infiniband FDR.Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de conexión ópticos, y es adecuada para conexiones de 56Gbps dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
147,62 € (IVA incluido)