El conector modular RJ45 blindado Cat6a sin herramientas está diseñado para terminar cables blindados Cat6a para el uso en redes de 10 Gigabits de alta velocidad. El diseño único sin herramientas no requiere el uso de una herramienta de engarce. Estos conectores modulares están fabricados con una aleación de zinc sólido para proteger contra el ruido electromagnético EMI/RFI y la diafonía alienígena. El diseño de tres piezas con terminal IDC y bota de alivio de tensión garantiza un montaje fácil y preciso. Las aplicaciones incluyen centro de datos, cableado de ingeniería de redes, cableado de redes empresariales y más.
Haz clic para ampliar la imagen
Conector/plug modular de terminación de campo sin herramientas RJ45 Cat5e/Cat6/Cat6a con pull-tab, conector de red blindado (SFTP) para cable 23~26AWG par trenzado sólido o trenzado (10/paquete)
Conector modular sin herramientas Cat6a blindado RJ45 con pull-tab
Soluciones de conexión
Conector modular sin herramientas Cat6a blindado RJ45 con pull-tab
El conector modular RJ45 blindado Cat6a sin herramientas está diseñado para terminar cables blindados Cat6a para el uso en redes de 10 Gigabits de alta velocidad. El diseño único sin herramientas no requiere el uso de una herramienta de engarce. Estos conectores modulares están fabricados con una aleación de zinc sólido para proteger contra el ruido electromagnético EMI/RFI y la diafonía alienígena. El diseño de tres piezas con terminal IDC y bota de alivio de tensión garantiza un montaje fácil y preciso. Las aplicaciones incluyen centro de datos, cableado de ingeniería de redes, cableado de redes empresariales y más.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
60,00 € (IVA excluido)
72,60 € (IVA incluido)