El cable Twinax de cobre de conexión directa QSFP56 actico 200G está diseñado para su uso en Ethernet 200GBASE. Este cable cumple con el estándar IEEE 802.3cd de Ethernet y es compatible con QSFP MSA. Cada conector QSFP56 incluye una EEPROM que proporciona información del producto que puede ser leída por el sistema anfitrión.
Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 200G-Gigabit entre puertos QSFP56-200G de conmutadores/routers/servidores/almacenes dentro de los racks y entre racks adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico, 3m (10ft) 200G QSFP56
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico, 200G (3m, actico, QSFP56 a QSFP56, 30AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico, 200G (3m, actico, QSFP56 a QSFP56, 30AWG)
El cable Twinax de cobre de conexión directa QSFP56 actico 200G está diseñado para su uso en Ethernet 200GBASE. Este cable cumple con el estándar IEEE 802.3cd de Ethernet y es compatible con QSFP MSA. Cada conector QSFP56 incluye una EEPROM que proporciona información del producto que puede ser leída por el sistema anfitrión.
Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 200G-Gigabit entre puertos QSFP56-200G de conmutadores/routers/servidores/almacenes dentro de los racks y entre racks adyacentes.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
180,00 € (IVA excluido)
217,80 € (IVA incluido)