El conector modular RJ45 blindado Cat6a está diseñado para terminar cables apantallados Cat6a para tu uso en redes de 10 Gigabits de gran ancho de banda. El diseño único sin herramientas no requiere el uso de una herramienta de engaste. Estos conectores modulares están fabricados con una aleación de zinc sólida para protegerlos del ruido electromagnético EMI/RFI y de la diafonía. El diseño de tres piezas con terminal IDC y bota de alivio de tensión asegura un montaje fácil y preciso. Las aplicaciones incluyen el centro de datos, el cableado de ingeniería de redes, el cableado de redes empresariales y más.
Haz clic para ampliar la imagen
Conector/plug modular sin herramientas RJ45 Cat5e/Cat6/Cat6a, conector de red blindado (SFTP) para cable 23~26AWG par trenzado sólido o trenzado (10/paquete)
Conector/plug modular RJ45 blindado Cat6a con contactos dorados totalmente de cobre
Características
Este conector modular blindado está diseñado con contactos chapados en oro totalmente de cobre y terminales IDC para garantizar un rendimiento antioxidante más fuerte y la estabilidad, que puede soportar 10GBase-T Ethernet.
Contactos chapados en oro de cobre
Conexiones fiables y rápidas y resistencia a la corrosión
Terminales IDC
Los terminales IDC contactan de forma estable para una red continua
Blindaje completo de metal
La sólida carcasa de aleación de zinc proporciona un blindaje superior y mitiga la diafonía alienígena
Inserta la bota de alivio de tensión
Quita la chaqueta
Organiza los cables
Coloca cada cable en la posición adecuada en el IDC
Corta los cables sobrantes
Pon el IDC en la base de la línea de enchufe
Cierra la carcasa exterior
Aprieta la tuerca
Finaliza
Conector/plug modular RJ45 blindado Cat6a con contactos dorados totalmente de cobre
El conector modular RJ45 blindado Cat6a está diseñado para terminar cables apantallados Cat6a para tu uso en redes de 10 Gigabits de gran ancho de banda. El diseño único sin herramientas no requiere el uso de una herramienta de engaste. Estos conectores modulares están fabricados con una aleación de zinc sólida para protegerlos del ruido electromagnético EMI/RFI y de la diafonía. El diseño de tres piezas con terminal IDC y bota de alivio de tensión asegura un montaje fácil y preciso. Las aplicaciones incluyen el centro de datos, el cableado de ingeniería de redes, el cableado de redes empresariales y más.
Este conector modular blindado está diseñado con contactos chapados en oro totalmente de cobre y terminales IDC para garantizar un rendimiento antioxidante más fuerte y la estabilidad, que puede soportar 10GBase-T Ethernet.
Contactos chapados en oro de cobre
Conexiones fiables y rápidas y resistencia a la corrosión
Terminales IDC
Los terminales IDC contactan de forma estable para una red continua
Blindaje completo de metal
La sólida carcasa de aleación de zinc proporciona un blindaje superior y mitiga la diafonía alienígena
Inserta la bota de alivio de tensión
Quita la chaqueta
Organiza los cables
Coloca cada cable en la posición adecuada en el IDC
Corta los cables sobrantes
Pon el IDC en la base de la línea de enchufe
Cierra la carcasa exterior
Aprieta la tuerca
Finaliza
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
49,00 € (IVA excluido)
59,29 € (IVA incluido)