FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
00:35
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica G.657.A2 LC UPC a LC UPC 5m OS2 9/125 símplex monomodo PVC (OFNR) 2.0mm

#148554
#148554

G.657.A2 Redes 1/10/40/100/400G

3,50 € (IVA excluido)
FS P/N: SMLCSX
4,24 € (IVA incluido)
FS P/N: SMLCSX
379 vendidos
232 comentarios
0 pregunta
42 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable de fibra óptica insensible a la curvatura G.657.A2 9/125μm monomodo de alta calidad y rentable

La fibra insensible a la curvatura G.657.A2 presenta una pérdida de potencia óptica mucho menor en condiciones de curvatura sin dejar de ser compatible con el cableado convencional, diseñado para reducir la pérdida óptica cuando se dobla el cable. Puede añadir la capacidad de mantener el rendimiento óptico y reducir las roturas en la dispersión de la luz en caso de torsión, curvatura o presión para conseguir un ancho de banda más duradero con una instalación fácil.

Este cable de fibra óptica es ideal para conexiones Ethernet de 1G/10G/25G/40G/100G/400G. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Specifications
Tipo de conector
LC UPC a LC UPC
Grado de fibra
G.657.A2
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
7.5mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
10/5D (dinámico/estático)
Atenuación a 1310nm
0.4 dB/km
Atenuación a 1550nm
0.25 dB/km
Cantidad de fibras
Símplex
Diámetro del cable
2.0mm
Cubierta del cable
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 80°C (-40 a 176℉)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Radio mínimo de curvatura de 10/5D

La fibra G.657.A2 permite curvas de cable más estrechas para el enrutamiento.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar una vida útil de inserción de hasta 500 veces.

Resistencia a la tracción máxima de 100N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Ideal para conexión de gabinetes de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.

Especificaciones

Cable de fibra óptica insensible a la curvatura G.657.A2 9/125μm monomodo de alta calidad y rentable

La fibra insensible a la curvatura G.657.A2 presenta una pérdida de potencia óptica mucho menor en condiciones de curvatura sin dejar de ser compatible con el cableado convencional, diseñado para reducir la pérdida óptica cuando se dobla el cable. Puede añadir la capacidad de mantener el rendimiento óptico y reducir las roturas en la dispersión de la luz en caso de torsión, curvatura o presión para conseguir un ancho de banda más duradero con una instalación fácil.

Este cable de fibra óptica es ideal para conexiones Ethernet de 1G/10G/25G/40G/100G/400G. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Specifications
Tipo de conector
LC UPC a LC UPC
Grado de fibra
G.657.A2
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
7.5mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
10/5D (dinámico/estático)
Atenuación a 1310nm
0.4 dB/km
Atenuación a 1550nm
0.25 dB/km
Cantidad de fibras
Símplex
Diámetro del cable
2.0mm
Cubierta del cable
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 80°C (-40 a 176℉)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características

Radio mínimo de curvatura de 10/5D

La fibra G.657.A2 permite curvas de cable más estrechas para el enrutamiento.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar una vida útil de inserción de hasta 500 veces.

Resistencia a la tracción máxima de 100N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Ideal para conexión de gabinetes de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

3,50 € (IVA excluido)

4,24 € (IVA incluido)

42 en almacén global