El IES3110-8TF-R cuenta con 8 puertos de cobre 10/100/1000BASE-T, 2 puertos SFP 100/1000BASE-X, que está diseñado especialmente para un amplio espectro de necesidades de conectividad industrial y de empresa extendida. Equipado con una carcasa metálica con clasificación IP40, puede funcionar en un amplio rango de temperaturas de -40 a 85°C (-40 a 185°F ). Este switch es ideal para entornos difíciles, como cabinas de control de tráfico, plantas de fábricas y lugares al aire libre donde la temperatura es extremadamente baja o alta. Este switch industrial administrable de capa 2 soporta funciones L2+ mejoradas como VLAN 802.1Q y VLAN basada en puerto, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces LACP, enrutamiento estático, etc., puede satisfacer los requisitos de muchos escenarios en entornos industriales.
Haz clic para ampliar la imagen
IES3110-8TF-R, switch industrial administrado Gigabit Ethernet capa 2+ de 8 puertos, 8 x 10/100/1000BASE-T, con 2 x 1Gb SFP, temperatura de funcionamiento de -40 a 75°C
IES3110-8TF-R, switch industrial administrable Gigabit Ethernet L2+ de 8 puertos, 8 x 10/100/1000BASE-T, con 2 x 1Gb SFP
Aspectos destacados de software
Soporta los protocolos Spanning Tree (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, estándar 802.1s MSTP)
Soporta las funciones de multidifusión IPv4 e IPv6
Soporta la clasificación del tráfico de cada campo de las cabeceras de protocolo L2/L3/L4
Soporta IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, MLD
Soporta protección de protocolo STP (BPDU Guard)
Soporta LACP, ERPS, etc.
Soporta múltiples algoritmos de colas como SP, WRR o SP+WRR
Soporta el control de tráfico CAR
Soporta reasignación de prioridad 802.1P/DSCP
Soporta WEB GUI, Telnet, SSH
Soporta autenticación IEEE802.1X RADIUS
Soporta ACL IPv4/IPv6
Soporta DHCP snooping
Soporta IP source guard
Soporta inspección ARP
Soluciones de conexión
Características
Puertos RJ45 | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T |
Puertos SFP | 2x 100/1000BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP |
Puertos PoE | — | — | — | 8x PoE+ | 8x PoE+ |
Presupuesto PoE | — | — | — | 240W | 240W |
Capa de gestión | Capa 2+ | Capa 2+ | Capa 2+ | Capa 2+ | Capa 2+ |
Gestión del tiempo | PTP | PTP | PTP | PTP | PTP |
Clasificación IP | IP40 | IP40 | IP30 | IP40 | IP30 |
Temperatura de funcionamiento | -40 a 75℃ | -40 a 75°C | -40 a 75°C | -40 a 85°C | -40 a 75°C |
Instalación | Montaje en carril DIN o en pared | Montaje en carril DIN | Montaje en carril DIN o en pared | Montaje en carril DIN o en pared | Montaje en carril DIN |
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, enrutamiento estático, MSTP | |||||
MVRP/MRP | — | — | — |
Vídeos
IES3110-8TF-R, switch industrial administrable Gigabit Ethernet L2+ de 8 puertos, 8 x 10/100/1000BASE-T, con 2 x 1Gb SFP
El IES3110-8TF-R cuenta con 8 puertos de cobre 10/100/1000BASE-T, 2 puertos SFP 100/1000BASE-X, que está diseñado especialmente para un amplio espectro de necesidades de conectividad industrial y de empresa extendida. Equipado con una carcasa metálica con clasificación IP40, puede funcionar en un amplio rango de temperaturas de -40 a 85°C (-40 a 185°F ). Este switch es ideal para entornos difíciles, como cabinas de control de tráfico, plantas de fábricas y lugares al aire libre donde la temperatura es extremadamente baja o alta. Este switch industrial administrable de capa 2 soporta funciones L2+ mejoradas como VLAN 802.1Q y VLAN basada en puerto, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces LACP, enrutamiento estático, etc., puede satisfacer los requisitos de muchos escenarios en entornos industriales.
Aspectos destacados de software
Soporta los protocolos Spanning Tree (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, estándar 802.1s MSTP)
Soporta las funciones de multidifusión IPv4 e IPv6
Soporta la clasificación del tráfico de cada campo de las cabeceras de protocolo L2/L3/L4
Soporta IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, MLD
Soporta protección de protocolo STP (BPDU Guard)
Soporta LACP, ERPS, etc.
Soporta múltiples algoritmos de colas como SP, WRR o SP+WRR
Soporta el control de tráfico CAR
Soporta reasignación de prioridad 802.1P/DSCP
Soporta WEB GUI, Telnet, SSH
Soporta autenticación IEEE802.1X RADIUS
Soporta ACL IPv4/IPv6
Soporta DHCP snooping
Soporta IP source guard
Soporta inspección ARP
Puertos RJ45 | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T |
Puertos SFP | 2x 100/1000BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP |
Puertos PoE | — | — | — | 8x PoE+ | 8x PoE+ |
Presupuesto PoE | — | — | — | 240W | 240W |
Capa de gestión | Capa 2+ | Capa 2+ | Capa 2+ | Capa 2+ | Capa 2+ |
Gestión del tiempo | PTP | PTP | PTP | PTP | PTP |
Clasificación IP | IP40 | IP40 | IP30 | IP40 | IP30 |
Temperatura de funcionamiento | -40 a 75℃ | -40 a 75°C | -40 a 75°C | -40 a 85°C | -40 a 75°C |
Instalación | Montaje en carril DIN o en pared | Montaje en carril DIN | Montaje en carril DIN o en pared | Montaje en carril DIN o en pared | Montaje en carril DIN |
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, enrutamiento estático, MSTP | |||||
MVRP/MRP | — | — | — |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
159,00 € (IVA excluido)
192,39 € (IVA incluido)