FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-DC.
01:34
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-DC.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-DC.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-DC.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-DC.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-DC.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-DC.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-DC.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-DC.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-DC.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-DC.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-DC.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-DC.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S-DC.

S5800-48T4S-DC, switch Gigabit Ethernet capa 3 de 48 puertos, 48 x Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+, soporta MPLS&MLAG, doble fuente de alimentación DC

#143250
#143250

MLAG MPLS LACP Flujo de aire de delante hacia atrás

1.198,00 € (IVA excluido)
FS P/N: S5800-48T4S-DC
1.449,58 € (IVA incluido)
FS P/N: S5800-48T4S-DC
168 vendidos
77 comentarios
6 preguntas
2 en almacén DE. Recibe tu pedido el 10 de my., 2024
15 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de my., 2024
10 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 20 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

S5800-48T4S-DC, switch Gigabit Ethernet L3 de 48 puertos, 48 x Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+, soporta MPLS y MLAG, doble fuente de alimentación DC

El S5800-48T4S-DC es un switch Ethernet de capa 3 con 48 puertos 10/100/1000BASE-T RJ45 y 4 puertos 10Gb, que incluye de serie dos fuentes de alimentación de CC intercambiables en caliente y ventiladores redundantes de velocidad variable. Este potente switch ofrece un reenvío no bloqueante de 176 Gbps combinado con una conmutación L2 y L3 rica en funciones.

Construido desde cero con la combinación de hardware y software avanzados, el switch proporciona una potente solución de enrutamiento de capa 3 para redes empresariales, de centros de datos, metropolitanas y HCI (infraestructura hiperconvergente) de nueva generación.

Especificaciones
Puertos
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Capacidad de conmutación
176Gbps
Fuentes de alimentación
2 (1+1 redundancia) intercambiables en caliente
Tasa de reenvío
132Mpps
Número de ventiladores
3 (2+1 redundancia) incorporados
Flujo de aire
De adelante hacia atrás
Dirección MAC
96K
Número de VLANs
4K
Memoria Flash
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
Búfer de paquetes
9MB
Latencia máxima/mínima
0.96μs/0.66μs
MLAG
Soportado
Servidor DHCP
Soportado
Rutas IPv4
56K
Rutas IPv6
4,096
Tabla ARP
6,144
Jumbo Frame
9,600
MTBF
>200,000 horas
Dimensiones (HxWxD)
1.73''x17.5''x14.6'' (43.6x440x370mm)
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar europeo. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Solución inalámbrica
Solución de vigilancia para campus medianos y grandes
Ver más
Solución inalámbrica
Ver productos
Solución de vigilancia para campus medianos y grandes
Ver productos
Interconexión 10G
Ver productos

Características

Switch de acceso Gigabit con enlaces ascendentes 10G
Puertos Gigabit para switch de acceso o servidores, puertos 10G para switches de agregación.
176 Gbps
Capacidad de conmutación
132 Mpps
Tasa de reenvío
Capa 3
Tipo de capa
Fuentes de alimentación 1+1 DC intercambiables en caliente y 2+1 ventiladores redundantes

Las fuentes de alimentación DC duales se pueden sustituir sin apagar el sistema, y los ventiladores de velocidad variable con flujo de aire de adelante hacia atrás ajustan automáticamente la velocidad del ventilador para reducir el consumo de energía.

Actualiza tu red con gran ancho de banda y escalabilidad
Tanto la capa de agregación como la de acceso están diseñadas con enlaces duales, lo que permite eliminar los cuellos de botella y conseguir redes de alta velocidad y un rendimiento fiable.
Diseño de redundancia
Mejora de la estabilidad de la red
Enlace ascendente 10G
Gran ancho de banda para diversas necesidades
Diseño en capas
Facilidad para futuras ampliaciones
MLAG consigue servicios ininterrumpidos

El switch que ejecuta MLAG puede actualizarse sin interrumpir el tráfico MLAG. Durante la actualización, otro switch del sistema se encarga del reenvío del tráfico para garantizar la continuidad de los servicios.

MPLS ayuda a establecer conexiones punto a punto

MPLS permite a los pequeños y medianos operadores crear túneles para sus usuarios, lo que ayuda a construir conexiones punto a punto y logra la intercomunicación entre redes de usuarios.

Ethernet sin pérdidas y pérdida cero de paquetes

La tecnología RDMA reduce la carga de la CPU y resuelve eficazmente la latencia de la red. PFC+ECN permite el intercambio inteligente de datos y evita la pérdida de paquetes, garantizando una transmisión sin pérdidas.

Las políticas de seguridad integral protegen de las amenazas a la red

Con funciones de seguridad y estabilidad a nivel de red como SSH, ACL, AAA, etc., defiende contra las amenazas de red a empresas, campus y el sector financiero.

Opciones de gestión flexibles
Su innovador diseño soporta CLI y una interfaz gráfica de usuario web fácil de usar, lo que elimina la necesidad de arrancar y sustituir equipos a medida que crecen las necesidades de gestión de red.
Gestión: Web, CLI, Telnet
Monitorización: SNMP, RMON, sFlow
Configuración automatizada: RPC-API
Puertos RJ45
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
48x 10GBASE-T
Puertos SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
Puertos PoE
48x PoE+ @740W
Puertos SFP
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
8x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
Puertos 25G/40G/100G
4x 40G QSFP+
Capa de gestión
L3
L3
L3
L3
L3
L3
Apilamiento o MLAG
MLAG
MLAG
Stacking
MLAG
MLAG
MLAG
Fuentes de alimentación
Doble DC
Doble AC
Doble AC
Doble AC
Doble AC
Doble AC
VLAN, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces
yesyesyesyesyesyes
Soporta enrutamiento estático, RIP, OSPF e IPv6
yesyesyesyesyesyes
Especificaciones

S5800-48T4S-DC, switch Gigabit Ethernet L3 de 48 puertos, 48 x Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+, soporta MPLS y MLAG, doble fuente de alimentación DC

El S5800-48T4S-DC es un switch Ethernet de capa 3 con 48 puertos 10/100/1000BASE-T RJ45 y 4 puertos 10Gb, que incluye de serie dos fuentes de alimentación de CC intercambiables en caliente y ventiladores redundantes de velocidad variable. Este potente switch ofrece un reenvío no bloqueante de 176 Gbps combinado con una conmutación L2 y L3 rica en funciones.

Construido desde cero con la combinación de hardware y software avanzados, el switch proporciona una potente solución de enrutamiento de capa 3 para redes empresariales, de centros de datos, metropolitanas y HCI (infraestructura hiperconvergente) de nueva generación.

Especificaciones
Puertos
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Capacidad de conmutación
176Gbps
Fuentes de alimentación
2 (1+1 redundancia) intercambiables en caliente
Tasa de reenvío
132Mpps
Número de ventiladores
3 (2+1 redundancia) incorporados
Flujo de aire
De adelante hacia atrás
Dirección MAC
96K
Número de VLANs
4K
Memoria Flash
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
Búfer de paquetes
9MB
Latencia máxima/mínima
0.96μs/0.66μs
MLAG
Soportado
Servidor DHCP
Soportado
Rutas IPv4
56K
Rutas IPv6
4,096
Tabla ARP
6,144
Jumbo Frame
9,600
MTBF
>200,000 horas
Dimensiones (HxWxD)
1.73''x17.5''x14.6'' (43.6x440x370mm)
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar europeo. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución inalámbrica
Solución de vigilancia para campus medianos y grandes
Ver más
Solución inalámbrica
Ver productos
Solución de vigilancia para campus medianos y grandes
Ver productos
Interconexión 10G
Ver productos
Características
Switch de acceso Gigabit con enlaces ascendentes 10G
Puertos Gigabit para switch de acceso o servidores, puertos 10G para switches de agregación.
176 Gbps
Capacidad de conmutación
132 Mpps
Tasa de reenvío
Capa 3
Tipo de capa
Fuentes de alimentación 1+1 DC intercambiables en caliente y 2+1 ventiladores redundantes

Las fuentes de alimentación DC duales se pueden sustituir sin apagar el sistema, y los ventiladores de velocidad variable con flujo de aire de adelante hacia atrás ajustan automáticamente la velocidad del ventilador para reducir el consumo de energía.

Actualiza tu red con gran ancho de banda y escalabilidad
Tanto la capa de agregación como la de acceso están diseñadas con enlaces duales, lo que permite eliminar los cuellos de botella y conseguir redes de alta velocidad y un rendimiento fiable.
Diseño de redundancia
Mejora de la estabilidad de la red
Enlace ascendente 10G
Gran ancho de banda para diversas necesidades
Diseño en capas
Facilidad para futuras ampliaciones
MLAG consigue servicios ininterrumpidos

El switch que ejecuta MLAG puede actualizarse sin interrumpir el tráfico MLAG. Durante la actualización, otro switch del sistema se encarga del reenvío del tráfico para garantizar la continuidad de los servicios.

MPLS ayuda a establecer conexiones punto a punto

MPLS permite a los pequeños y medianos operadores crear túneles para sus usuarios, lo que ayuda a construir conexiones punto a punto y logra la intercomunicación entre redes de usuarios.

Ethernet sin pérdidas y pérdida cero de paquetes

La tecnología RDMA reduce la carga de la CPU y resuelve eficazmente la latencia de la red. PFC+ECN permite el intercambio inteligente de datos y evita la pérdida de paquetes, garantizando una transmisión sin pérdidas.

Las políticas de seguridad integral protegen de las amenazas a la red

Con funciones de seguridad y estabilidad a nivel de red como SSH, ACL, AAA, etc., defiende contra las amenazas de red a empresas, campus y el sector financiero.

Opciones de gestión flexibles
Su innovador diseño soporta CLI y una interfaz gráfica de usuario web fácil de usar, lo que elimina la necesidad de arrancar y sustituir equipos a medida que crecen las necesidades de gestión de red.
Gestión: Web, CLI, Telnet
Monitorización: SNMP, RMON, sFlow
Configuración automatizada: RPC-API
Puertos RJ45
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
48x 10GBASE-T
Puertos SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
Puertos PoE
48x PoE+ @740W
Puertos SFP
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
8x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
Puertos 25G/40G/100G
4x 40G QSFP+
Capa de gestión
L3
L3
L3
L3
L3
L3
Apilamiento o MLAG
MLAG
MLAG
Stacking
MLAG
MLAG
MLAG
Fuentes de alimentación
Doble DC
Doble AC
Doble AC
Doble AC
Doble AC
Doble AC
VLAN, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces
yesyesyesyesyesyes
Soporta enrutamiento estático, RIP, OSPF e IPv6
yesyesyesyesyesyes

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

1.198,00 € (IVA excluido)

1.449,58 € (IVA incluido)

2 en almacén DE
15 en almacén global