El IES3110-16TF cuenta con 16 puertos de cobre 10/100/1000BASE-T y 2 puertos SFP 100/1000BASE-X, y está diseñado especialmente para un amplio espectro de necesidades de conectividad industrial y de empresa extendida. Equipado con una carcasa metálica con clasificación IP30, puede funcionar en un amplio rango de temperaturas de -40° a 75° C (-40 a 167° F). Este switch es ideal para entornos difíciles, como armarios de control de tráfico, plantas de fábricas y lugares al aire libre donde la temperatura es extremadamente baja o alta.
Este switch industrial administrable soporta funciones L2 mejoradas, como VLAN 802.1Q y VLAN basada en puerto, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces LACP, etc., y puede satisfacer los requisitos de muchos escenarios en entornos industriales.
Haz clic para ampliar la imagen
Switch industrial administrable capa 2 de 16 puertos gigabit ethernet, IES3110-16TF, 16x 10/100/1000BASE-T, con 2x 1Gb SFP, montaje en carril DIN, temperatura de funcionamiento de -40 a 75°C
IES3110-16TF, switch industrial administrable Gigabit Ethernet L2 de 16 puertos, 16 x 10/100/1000BASE-T, con 2 x 1Gb SFP, temperatura de funcionamiento de -40 a 75°C
Software Spotlights
Soporta los protocolos de árbol de expansión (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, estándar 802.1s MSTP)
Soporta las funciones de multidifusión IPv4 e IPv6
Soporta IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, MLD
Soporta QoS y ancho de banda de entrada/salida
Soporta SNMP (administrado por Zabbix) v1, v2 y v3
Soporta la protección del protocolo STP (BPDU Guard)
Soporta LACP, ERPS, etc.
Soporta el remarcado DSCP
Soporta observación de prioridad 802.1P/DSCP
Soporta Ingress Shaper y Egress Rate Limit por control de ancho de banda del puerto
Soporta WEB GUI, Telnet, SSH
Soporta la autenticación IEEE802.1X RADIUS
Soporta IPv4/IPv6 ACL
Soporta DHCP snooping
Soporta la protección de la fuente IP
Soporta la inspección de ARP
Soluciones de conexión
Características
El pequeño switch soporta montaje en carril DIN, lo que permite un uso eficiente del espacio del armario para implantaciones sencillas, flexibles y seguras.
Puertos RJ45 | 16x 10/100/1000 Base-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T |
Puertos SFP | 2x 100/1000BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP |
Puertos PoE | — | — | 8x PoE+ | 8x PoE+ | — |
Presupuesto PoE | — | — | 240W | 240W | — |
Capa de gestión | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Gestión del tiempo | NTP | PTP | PTP | PTP | PTP |
Clasificación IP | IP30 | IP40 | IP30 | IP30 | IP30 |
Temperatura de funcionamiento | -40 a 75°C | -40 a 75°C | -40 a 75°C | -40 a 75°C | -40 a 75°C |
Instalación | Montaje en carril DIN o en pared | Montaje en carril DIN | Montaje en carril DIN | Montaje en carril DIN o en pared | Montaje en carril DIN o en pared |
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, MSTP | |||||
Enrutamiento estático | — | — | — | ||
MVRP/MRP | — | — | — |
IES3110-16TF, switch industrial administrable Gigabit Ethernet L2 de 16 puertos, 16 x 10/100/1000BASE-T, con 2 x 1Gb SFP, temperatura de funcionamiento de -40 a 75°C
El IES3110-16TF cuenta con 16 puertos de cobre 10/100/1000BASE-T y 2 puertos SFP 100/1000BASE-X, y está diseñado especialmente para un amplio espectro de necesidades de conectividad industrial y de empresa extendida. Equipado con una carcasa metálica con clasificación IP30, puede funcionar en un amplio rango de temperaturas de -40° a 75° C (-40 a 167° F). Este switch es ideal para entornos difíciles, como armarios de control de tráfico, plantas de fábricas y lugares al aire libre donde la temperatura es extremadamente baja o alta.
Este switch industrial administrable soporta funciones L2 mejoradas, como VLAN 802.1Q y VLAN basada en puerto, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces LACP, etc., y puede satisfacer los requisitos de muchos escenarios en entornos industriales.
Software Spotlights
Soporta los protocolos de árbol de expansión (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, estándar 802.1s MSTP)
Soporta las funciones de multidifusión IPv4 e IPv6
Soporta IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, MLD
Soporta QoS y ancho de banda de entrada/salida
Soporta SNMP (administrado por Zabbix) v1, v2 y v3
Soporta la protección del protocolo STP (BPDU Guard)
Soporta LACP, ERPS, etc.
Soporta el remarcado DSCP
Soporta observación de prioridad 802.1P/DSCP
Soporta Ingress Shaper y Egress Rate Limit por control de ancho de banda del puerto
Soporta WEB GUI, Telnet, SSH
Soporta la autenticación IEEE802.1X RADIUS
Soporta IPv4/IPv6 ACL
Soporta DHCP snooping
Soporta la protección de la fuente IP
Soporta la inspección de ARP
El pequeño switch soporta montaje en carril DIN, lo que permite un uso eficiente del espacio del armario para implantaciones sencillas, flexibles y seguras.
Puertos RJ45 | 16x 10/100/1000 Base-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T |
Puertos SFP | 2x 100/1000BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP |
Puertos PoE | — | — | 8x PoE+ | 8x PoE+ | — |
Presupuesto PoE | — | — | 240W | 240W | — |
Capa de gestión | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Gestión del tiempo | NTP | PTP | PTP | PTP | PTP |
Clasificación IP | IP30 | IP40 | IP30 | IP30 | IP30 |
Temperatura de funcionamiento | -40 a 75°C | -40 a 75°C | -40 a 75°C | -40 a 75°C | -40 a 75°C |
Instalación | Montaje en carril DIN o en pared | Montaje en carril DIN | Montaje en carril DIN | Montaje en carril DIN o en pared | Montaje en carril DIN o en pared |
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, MSTP | |||||
Enrutamiento estático | — | — | — | ||
MVRP/MRP | — | — | — |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
329,00 € (IVA excluido)
398,09 € (IVA incluido)