FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre S1900-24T.
00:54
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre S1900-24T.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

Switch gigabit ethernet L2 de 24 puertos no administrable, S1900-24T, metálico, sin ventilador, de sobremesa/montado en rack

#132531
#132531

Marvell 88E1685 Auto-MDI/MDIX Montaje en sobremesa/rack

82,00 € (IVA excluido)
FS P/N: S1900-24T
99,22 € (IVA incluido)
FS P/N: S1900-24T
1.7K vendidos
19 comentarios
25 preguntas
45 en almacén DE. Recibe tu pedido el 03 de my., 2024
106 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de my., 2024
8 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 25 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

S1900-24T, swicth no administrado Gigabit Ethernet L2 de 24 puertos, metal, sin ventilador, montaje en escritorio/rack

El swicth no administrado S1900-24T Gigabit Ethernet L2 ofrece una conexión de red perfecta, con todos los puertos compatibles con la función Auto MDI/MDIX. Con 24 puertos RJ45 de negociación automática de 10/100/1000 Mbps, este swicth facilita una actualización rentable a una red de 1000 Mbps de alto rendimiento.
Con un circuito de protección contra rayos integrado profesional de 6 KV para un funcionamiento estable, es la opción ideal para ampliar o actualizar a una red cableada gigabit confiable y de alta velocidad. El swicth S1900-24T con hardware confiable y ricas funciones es adecuado para escenarios como PYMES, SOHO y redes de sucursales de campus.

Especificaciones
Puertos
24x 10/100/1000BASE-T RJ45
Chip de switch
Marvell 88E1685
Capacidad de conmutación
48Gbps
Dirección MAC
8K
Tasa de reenvío
35.7Mpps
Normas y protocolos
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Búfer de paquetes
0.25MB
Método de transferencia
Almacenar y reenviar
Jumbo Frame
10,000
Rango de entrada
100-240VAC, 50-60Hz, 0.7A
Protección contra rayos
Puerto y alimentación de 6KV
Tensión de salida
12V, 2A
Material del producto
Metal
Temperatura de almacenamiento
-40 a 70ºC (-40 a 158°F)
Métodos de montaje
Montaje en rack o sobremesa
Temperatura de funcionamiento
0 a 40ºC (32 a 104°F)
Dimensiones (HxWxD)
1.73''x11.57''x7.01'' (44x294x178mm)
Consumo máximo de energía
13W
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar europeo. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Ver más
Red todo-en-uno
Ver productos
Conectado al inyector PoE
Ver productos
Capa de acceso
Ver productos

Características

Mejora la gestión con una red de campus integrada
La implementación de conmutadores apilables, arquitectura extensible y O&M inteligente ofrece una red 10G simple, flexible y de alto rendimiento para atender todos los escenarios en el campus.
Plug and Play, sin necesidad de configuración

El diseño "plug and play" facilita la instalación, sin necesidad de un técnico. La red por cable está disponible después de enchufar un cable Ethernet sin esfuerzo y sin operaciones que requieran mucho tiempo.

Todos los puertos gigabit, disfruta de una red de alta velocidad
El conmutador ofrece 24 puertos RJ45 de 10/100/1000Mbps con autonegociación. Todos los puertos cuentan con reenvío de velocidad de cable, el tiempo de transmisión se reduce y ampliar fácilmente tu red.
Marvell 88E1685
Chip Marvell
1000M
Presupuesto de energía
48Gbps
Capacidad de switch
Diseño sin ventilador y sin ruido

Extiende tu red sin interrumpir el tranquilo entorno de tu oficina.

Puerto RJ45
24x 10/100/1000BASE-T
5x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000BASE-T
Tipo de gestión
No administrable
No administrable
No administrable
No administrable
Fuente de alimentación
Interno
Exterior
Exterior
Exterior
Ventilador
Sin ventilador
Sin ventilador
Sin ventilador
Sin ventilador
Opciones de montaje
De sobremesa o en rack
De sobremesa o de pared
De sobremesa o de pared
De sobremesa o de pared
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes
Especificaciones

S1900-24T, swicth no administrado Gigabit Ethernet L2 de 24 puertos, metal, sin ventilador, montaje en escritorio/rack

El swicth no administrado S1900-24T Gigabit Ethernet L2 ofrece una conexión de red perfecta, con todos los puertos compatibles con la función Auto MDI/MDIX. Con 24 puertos RJ45 de negociación automática de 10/100/1000 Mbps, este swicth facilita una actualización rentable a una red de 1000 Mbps de alto rendimiento.
Con un circuito de protección contra rayos integrado profesional de 6 KV para un funcionamiento estable, es la opción ideal para ampliar o actualizar a una red cableada gigabit confiable y de alta velocidad. El swicth S1900-24T con hardware confiable y ricas funciones es adecuado para escenarios como PYMES, SOHO y redes de sucursales de campus.

Especificaciones
Puertos
24x 10/100/1000BASE-T RJ45
Chip de switch
Marvell 88E1685
Capacidad de conmutación
48Gbps
Dirección MAC
8K
Tasa de reenvío
35.7Mpps
Normas y protocolos
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Búfer de paquetes
0.25MB
Método de transferencia
Almacenar y reenviar
Jumbo Frame
10,000
Rango de entrada
100-240VAC, 50-60Hz, 0.7A
Protección contra rayos
Puerto y alimentación de 6KV
Tensión de salida
12V, 2A
Material del producto
Metal
Temperatura de almacenamiento
-40 a 70ºC (-40 a 158°F)
Métodos de montaje
Montaje en rack o sobremesa
Temperatura de funcionamiento
0 a 40ºC (32 a 104°F)
Dimensiones (HxWxD)
1.73''x11.57''x7.01'' (44x294x178mm)
Consumo máximo de energía
13W
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar europeo. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Ver más
Red todo-en-uno
Ver productos
Conectado al inyector PoE
Ver productos
Capa de acceso
Ver productos
Características
Mejora la gestión con una red de campus integrada
La implementación de conmutadores apilables, arquitectura extensible y O&M inteligente ofrece una red 10G simple, flexible y de alto rendimiento para atender todos los escenarios en el campus.
Plug and Play, sin necesidad de configuración

El diseño "plug and play" facilita la instalación, sin necesidad de un técnico. La red por cable está disponible después de enchufar un cable Ethernet sin esfuerzo y sin operaciones que requieran mucho tiempo.

Todos los puertos gigabit, disfruta de una red de alta velocidad
El conmutador ofrece 24 puertos RJ45 de 10/100/1000Mbps con autonegociación. Todos los puertos cuentan con reenvío de velocidad de cable, el tiempo de transmisión se reduce y ampliar fácilmente tu red.
Marvell 88E1685
Chip Marvell
1000M
Presupuesto de energía
48Gbps
Capacidad de switch
Diseño sin ventilador y sin ruido

Extiende tu red sin interrumpir el tranquilo entorno de tu oficina.

Puerto RJ45
24x 10/100/1000BASE-T
5x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000BASE-T
Tipo de gestión
No administrable
No administrable
No administrable
No administrable
Fuente de alimentación
Interno
Exterior
Exterior
Exterior
Ventilador
Sin ventilador
Sin ventilador
Sin ventilador
Sin ventilador
Opciones de montaje
De sobremesa o en rack
De sobremesa o de pared
De sobremesa o de pared
De sobremesa o de pared
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

82,00 € (IVA excluido)

99,22 € (IVA incluido)

45 en almacén DE
106 en almacén global