La fuente de luz láser monomodo SimpliFiber Pro conserva la funcionalidad de cuatro botones similar a la popular línea SimpliFiber, incorporando características adicionales que hacen las comprobaciones de fibra aún más simples.
Haz clic para ampliar la imagen
Fuente de luz de fibra óptica portátil Fluke Networks SFSINGLEMODESOURCE (1310/1550nm) con conector SC/UPC de 2,5mm
Fuente de luz de fibra óptica de mano SimpliFiber® Pro monomodo
1550nm 3nm (máximo)
Características
Función de autoapagado
Forma ergonómica compacta
Duración de batería de 40 horas
El SFSINGLEMODESOURCE es un instrumento ideal que se utiliza ampliamente para las comprobaciones en condiciones exigentes. El botón multifuncional se puede usar libremente en entornos complejos. El diseño simple y claro del botón facilitará tu operación.
Fuente de luz de fibra óptica de mano SimpliFiber® Pro monomodo
La fuente de luz láser monomodo SimpliFiber Pro conserva la funcionalidad de cuatro botones similar a la popular línea SimpliFiber, incorporando características adicionales que hacen las comprobaciones de fibra aún más simples.
1550nm 3nm (máximo)
Función de autoapagado
Forma ergonómica compacta
Duración de batería de 40 horas
El SFSINGLEMODESOURCE es un instrumento ideal que se utiliza ampliamente para las comprobaciones en condiciones exigentes. El botón multifuncional se puede usar libremente en entornos complejos. El diseño simple y claro del botón facilitará tu operación.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
3.497,00 € (IVA excluido)
4.231,37 € (IVA incluido)