FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.
00:40
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.

Módulo transceptor/Transceiver óptico para FS switches, 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF (industrial)

#117091
#117091

Macom Broadcom VCSEL ≤2W 4x 25G-SR MTP-12 MMF Industrial

279,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QSFP-SR4-100G-I
337,59 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-SR4-100G-I
72 vendidos
13 comentarios
5 preguntas
1 en almacén global. Recibe tu pedido el 21 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor/transceiver 100GBASE-SR4 QSFP28 para centro de datos, Ethernet y telecomunicaciones (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, industrial, DOM)

El módulo transceptor óptico 100GBASE-SR4 QSFP28 está diseñado para el uso en 100GBASE Ethernet del rendimiento de hasta 100m sobre fibra multimodo OM4 (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector MTP/MPO-12. Proporciona soluciones Ethernet 100GBASE de alta densidad y baja potencia for Centro de datoss, redes de alto rendimiento, núcleo empresarial, capa de distribución y aplicaciones de telecomunicaciones. Es totalmente cumple con los estándares QSFP28 MSA, IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 y CAUI-4.

Specifications
Número de pieza
QSFP-SR4-100G-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
70m@OM3/100m@OM4
Conector
MTP/MPO-12 macho
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL 850nm
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8.4~2.4dBm
Potencia RX
-10.3~ 2.4dBm
Presupuesto de energía
1.9dB
Relación de extinción
>3dB
Consumo de energía típico
≤2W
Modulación
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Soportado
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Tamaño del núcleo
50μm/125μm
Tecnología de embalaje
COB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
FEC integrado
No
Protocolos
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Características

Longitud de onda central
850nm
850nm
850nm
850nm
Conector
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
LC dúplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
Distancia máxima del cable
70m@OM3
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5
100m@OM4
Tipo de cable
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulación
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Chip
Macom Chip
Macom Chip
II-VI Finisar Chip
Macom Chip
Rango de temperatura
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G breakout
200G a 2x100G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Solución de actualización 10G
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Especificaciones

Módulo transceptor/transceiver 100GBASE-SR4 QSFP28 para centro de datos, Ethernet y telecomunicaciones (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, industrial, DOM)

El módulo transceptor óptico 100GBASE-SR4 QSFP28 está diseñado para el uso en 100GBASE Ethernet del rendimiento de hasta 100m sobre fibra multimodo OM4 (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector MTP/MPO-12. Proporciona soluciones Ethernet 100GBASE de alta densidad y baja potencia for Centro de datoss, redes de alto rendimiento, núcleo empresarial, capa de distribución y aplicaciones de telecomunicaciones. Es totalmente cumple con los estándares QSFP28 MSA, IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 y CAUI-4.

Specifications
Número de pieza
QSFP-SR4-100G-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
70m@OM3/100m@OM4
Conector
MTP/MPO-12 macho
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL 850nm
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8.4~2.4dBm
Potencia RX
-10.3~ 2.4dBm
Presupuesto de energía
1.9dB
Relación de extinción
>3dB
Consumo de energía típico
≤2W
Modulación
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Soportado
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Tamaño del núcleo
50μm/125μm
Tecnología de embalaje
COB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
FEC integrado
No
Protocolos
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Longitud de onda central
850nm
850nm
850nm
850nm
Conector
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
LC dúplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
Distancia máxima del cable
70m@OM3
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5
100m@OM4
Tipo de cable
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulación
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Chip
Macom Chip
Macom Chip
II-VI Finisar Chip
Macom Chip
Rango de temperatura
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G breakout
200G a 2x100G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Solución de actualización 10G
Centro de datos
100GBASE Ethernet

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

279,00 € (IVA excluido)

337,59 € (IVA incluido)

1 en almacén global