Este cobre de conexión directa puede cumplir con los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware con FS Box, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout de cobre pasivo de conexión directa compatible con Juniper JNP-100G-4X25G-3.5M, 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 3.5m (11ft)
#116291
#116291
149,00 € (IVA excluido)
FS P/N: Q-4S28PC035180,29 € (IVA incluido)
FS P/N: Q-4S28PC035
22 vendidos
68 comentarios
14 preguntas
Longitud:
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 20 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable DAC compatible con Juniper Networks JNP-100G-4X25G-3.5M, 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 (3.5 metros, pasivo, QSFP28 a SFP28, 30AWG)
Especificaciones
Juniper Networks compatible
JNP-100G-4X25G-3.5M
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a SFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio mínimo de curvatura
25mm
Alambre AWG
30AWG
Longitud de cable
3.5m (11.48ft)
Chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos QSFP-100G dentro de racks y entre racks adyacentes.
<0.1W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
25mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Admite configuración en tiempo real con FS Box
Tipo de cable | Cobre de conexión directa pasiva | Cobre de conexión directa pasiva | Cobre activo de conexión directa | Cable óptico activo | Cable óptico activo |
Velocidad de datos | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G |
Tipo de conector | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 |
Consumo de energía | <0.5W | <0.5W | <1.8W | <1.65W | <3.5W |
Longitud del cable | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
AWG del cable | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
Radio mínimo de curvatura | 25-30mm | 26-34mm | 33-44.5mm | 30mm | 7.5mm |
Medios de comunicación | Cobre | Cobre | Cobre | Fibra óptica | Fibra óptica |
Material de la chaqueta | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
Especificaciones
Cable DAC compatible con Juniper Networks JNP-100G-4X25G-3.5M, 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 (3.5 metros, pasivo, QSFP28 a SFP28, 30AWG)
Especificaciones
Juniper Networks compatible
JNP-100G-4X25G-3.5M
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a SFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio mínimo de curvatura
25mm
Alambre AWG
30AWG
Longitud de cable
3.5m (11.48ft)
Chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos QSFP-100G dentro de racks y entre racks adyacentes.
<0.1W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
25mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Admite configuración en tiempo real con FS Box
Este cobre de conexión directa puede cumplir con los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware con FS Box, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización.
Tipo de cable | Cobre de conexión directa pasiva | Cobre de conexión directa pasiva | Cobre activo de conexión directa | Cable óptico activo | Cable óptico activo |
Velocidad de datos | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G |
Tipo de conector | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 |
Consumo de energía | <0.5W | <0.5W | <1.8W | <1.65W | <3.5W |
Longitud del cable | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
AWG del cable | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
Radio mínimo de curvatura | 25-30mm | 26-34mm | 33-44.5mm | 30mm | 7.5mm |
Medios de comunicación | Cobre | Cobre | Cobre | Fibra óptica | Fibra óptica |
Material de la chaqueta | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
149,00 € (IVA excluido)
180,29 € (IVA incluido)
Disponible para pedidos pendientes