Los módulos de alimentación de AC intercambiables en caliente PSM-C440WACP están diseñados para ser compatibles con los switches Ethernet S3410-24TS-P, S3410-48TS-P y S5810-48TS-P. Puede cambiarse en caliente y sustituirse sin necesidad de interrumpir el funcionamiento del sistema, lo que supone una solución sencilla y de bajo coste al problema del fallo de la fuente de alimentación interna de un switch Ethernet.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo de alimentación AC intercambiable en caliente de 440W, para S3410-24TS-P, S3410-48TS-P, S5810-48TS-P
Módulo de alimentación AC intercambiable en caliente de 440W, para S3410-24TS-P, S3410-48TS-P, S5810-48TS-P
Características
Los módulos de alimentación AC 1+1 intercambiables en caliente permiten a los usuarios instalarlos sin apagar el switch ni interrumpir la función de conmutación.
Módulo de alimentación AC intercambiable en caliente de 440W, para S3410-24TS-P, S3410-48TS-P, S5810-48TS-P
Los módulos de alimentación de AC intercambiables en caliente PSM-C440WACP están diseñados para ser compatibles con los switches Ethernet S3410-24TS-P, S3410-48TS-P y S5810-48TS-P. Puede cambiarse en caliente y sustituirse sin necesidad de interrumpir el funcionamiento del sistema, lo que supone una solución sencilla y de bajo coste al problema del fallo de la fuente de alimentación interna de un switch Ethernet.
Los módulos de alimentación AC 1+1 intercambiables en caliente permiten a los usuarios instalarlos sin apagar el switch ni interrumpir la función de conmutación.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
249,00 € (IVA excluido)
301,29 € (IVA incluido)