El Cable DAC 400G QSFP-DD permite principalmente enlaces 400G de alto ancho de banda y apoya la velocidad Ethernet de 400G Ethernet. Proporciona una solución de conexión directa de cobre QSFP-DD a QSFP-DD. Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de Enlace 400 Gigabit entre puertos QSFP-400G de switches/routers dentro de racks y entre racks adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Cisco QDD-400-CU3M 3m (10ft) 400G QSFP-DD
Cable DAC compatible con Cisco QDD-400-CU3M, 400G QSFP-DD (3 metros, pasivo, QSFP-DD a QSFP-DD, 28AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable DAC compatible con Cisco QDD-400-CU3M, 400G QSFP-DD (3 metros, pasivo, QSFP-DD a QSFP-DD, 28AWG)
El Cable DAC 400G QSFP-DD permite principalmente enlaces 400G de alto ancho de banda y apoya la velocidad Ethernet de 400G Ethernet. Proporciona una solución de conexión directa de cobre QSFP-DD a QSFP-DD. Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de Enlace 400 Gigabit entre puertos QSFP-400G de switches/routers dentro de racks y entre racks adyacentes.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
209,00 € (IVA excluido)
252,89 € (IVA incluido)