El módulo transceptor SFP+ compatible con Arista Networks SFP-25G-BD-40 proporciona un rendimiento de 25GBase-BX de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm-TX/1270nm-RX y un conector de LC símplex. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centro de datos. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista SFP-25G-BD-40, 25GBASE-BX40-D SFP28 1310nm-TX/1270nm-RX 40km DOM LC símplex SMF
Módulo transceptor compatible con Arista Networks SFP-25G-BD-40, 25GBASE-BX40-D SFP28 para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1310nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Características
Módulo transceptor compatible con Arista Networks SFP-25G-BD-40, 25GBASE-BX40-D SFP28 para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1310nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, DOM)
El módulo transceptor SFP+ compatible con Arista Networks SFP-25G-BD-40 proporciona un rendimiento de 25GBase-BX de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm-TX/1270nm-RX y un conector de LC símplex. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centro de datos. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
419,00 € (IVA excluido)
506,99 € (IVA incluido)