El conjunto de cables compatibles con Mellanox está diseñado para cumplir con los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten la transmisión de 400G. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd. Los conjuntos de cables
QSFP-DD a 2xQSFP56 son soluciones de interconexión rentables, de gran ancho de banda y de alto rendimiento que admiten aplicaciones estándar de 400G con diferentes velocidades de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout de cobre de conexión directa pasivo 2m (7ft) FS For Mellanox MCP7H60-W002R26 Compatible 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56
Mellanox Networks CAB-D-2Q-400G-2M Compatible 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Cable de conexión DAC (2-metro, pasivo, QSFP-DD a 2 QSFP56, 28AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Mellanox Networks CAB-D-2Q-400G-2M Compatible 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Cable de conexión DAC (2-metro, pasivo, QSFP-DD a 2 QSFP56, 28AWG)
El conjunto de cables compatibles con Mellanox está diseñado para cumplir con los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten la transmisión de 400G. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd. Los conjuntos de cables
QSFP-DD a 2xQSFP56 son soluciones de interconexión rentables, de gran ancho de banda y de alto rendimiento que admiten aplicaciones estándar de 400G con diferentes velocidades de datos.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
159,00 € (IVA excluido)
192,39 € (IVA incluido)