Anzeigen
Verbesserte Bildleistung
4K UHD-Auflösung und automatische Farb- und Bildverbesserungs-Engine für optimale Farbwiedergabe.
Geringer Stromverbrauch
Stabiler Betrieb und niedrige Wartungskosten, die einen 24-Stunden-Dauerbetrieb unterstützen.
Hochzuverlässiges Integrationsdesign
Stabiles Strukturdesign, sehr langlebig, ultraschmale Lünette, ultraflache Tiefe, leicht und elegant.
Video-Decoder
Ultrahohe Dekodierungsfähigkeit
Dekodierungsauflösung von bis zu 12MP und bis zu 16*1080P bei 30Hz Dekodierungsfähigkeit für jeden Kanal.
Mehrere Dekodierungsströme
Unterstützt die Dekodierung von Streams anderer Hersteller wie Hikvision, Dahua usw.
Video-Kompression
Unterstützt die Standard-Bildkomprimierungsformate H.265, H.264, MPEG4. Der selbst entwickelte Dekodierungsalgorithmus bietet eine hohe Dekodierungseffizienz und klare Bilder.
Video Management System
Intelligente Alarmverwaltung und -quittierung
Konfigurieren Sie Alarme so, dass bestimmte Alarme an bestimmten Quellen Aktionen wie Summer und E-Mail auslösen.
ONVIF gewährleistet die Kompatibilität
Das VMS ist mit Geräten kompatibel, die ONVIF und RTSP unterstützen, sodass Sie problemlos ein stabiles und abwechslungsreiches Netzwerk aufbauen können, ohne die lange Kompatibilitätsliste überprüfen zu müssen.
Jederzeit und überall für Ihre Sicherheit sorgen
Mit einem angeschlossenen VMS, PC oder Mobiltelefon können Sie Ihre Kamera über einen Webbrowser und eine mobile App ansehen, verwalten und aufzeichnen.
Intelligentere Anzeige wird möglich
FS bietet eine große Auswahl an hochwertigen Displays, Videodecodern und Videomanagementsystemen an. Die Monitore erfüllen Ihre vielfältigen Anforderungen in jedem Szenario mit verzögerungsfreien und gestochen scharfen Bildern. Die Decoder zeigen mehrere Kamera- und Videoströme auf einem Public View Monitor an. Das VMS bietet eine einfache, stabile und zuverlässige zentrale Verwaltung für die Benutzer.
Hochauflösende Anzeige
Sie liefern genaue Inhalte und ein immersives Seherlebnis in Industrie- und Geschäftsszenarien wie in Einkaufszentren, Hörsälen oder Überwachungszentren.
4K-Decodierungsleistung
Sie verfügen über eine hervorragende Decodierungsfunktion, eine Decodierungsauflösung von bis zu 12MP und eine Ausgangsauflösung von 4K bei 30Hz, was eine ultrahochauflösende Bildqualität gewährleistet.
Effiziente Verwaltung
Sie sind kompatibel mit Geräten, die ONVIF unterstützen. Damit können Sie ganz einfach ein stabiles und abwechslungsreiches Netzwerk aufbauen. Der Webbrowser und die mobile App stehen zum Anzeigen, Verwalten und Aufzeichnen zur Verfügung.
Produktkategorien
- Anzeigen
Sie schaffen ein visuelles Erlebnis mit lebendigen Bildern und perfekter Klarheit mit einheitlicher Farbe und Helligkeit. Das hochzuverlässige Integrationsdesign gewährleistet geringe Übertragungsverzögerung und -verluste.
- Video-Decoder
Der Video-Decoder ermöglicht die Anzeige mehrerer Kamera-Videostreams auf einem öffentlich zugänglichen Monitor. Perfekt für kleine und mittlere Bereitstellungen, bei denen einen Anzeige und Steuerung erforderlich sind.
- Video Management System
Das Video Management System ist eine integrierte Videoüberwachungsplattform, die so konzipiert und validiert ist, dass sie perfekt zu FS-Produkten für kleine und mittlere Anwendungen passt.
Sie schaffen ein visuelles Erlebnis mit lebendigen Bildern und perfekter Klarheit mit einheitlicher Farbe und Helligkeit. Das hochzuverlässige Integrationsdesign gewährleistet geringe Übertragungsverzögerung und -verluste.
Der Video-Decoder ermöglicht die Anzeige mehrerer Kamera-Videostreams auf einem öffentlich zugänglichen Monitor. Perfekt für kleine und mittlere Bereitstellungen, bei denen einen Anzeige und Steuerung erforderlich sind.
Das Video Management System ist eine integrierte Videoüberwachungsplattform, die so konzipiert und validiert ist, dass sie perfekt zu FS-Produkten für kleine und mittlere Anwendungen passt.
Features
Anwendungsszenarien
-
Merkmale
1. Professionelle Displays genauso wie scharfe und brillante Bildschärfe.
2. Intelligente Einbruchmeldeanlagen sorgen für die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Industrieparks.
3. Reagiert schnell auf Sicherheitsprobleme, indem es sofortige E-Mail-Benachrichtigungen erhält.
4. Echtzeitansicht und Mehrkanalanzeige auf einem Bildschirm ermöglichen die Überwachung mehrerer Standorte.
5. VMS und mobile Apps sind für die Fernüberwachung verfügbar.
Verwandte Lösung
Schöne Konstruktion mit dem Metallgehäuse und den wasserdichten Dichtungen. Tolle Bildqualität und einfache Einrichtung. Tolle Nachtsicht. Funktioniert auch mit anderen NVR, aber die von FS sind die besten.
— Jonathan Harlfinger, Vereinigte Staaten
Ressourcen
- Technische Dokumente
- NVD3510-4K Datenblatt
- VMS-201C Quick Start Anleitung
- SS-C4055 Datenblatt
- Erkenntnisse
- Videoüberwachungssysteme
- Cloud und KI der Videoüberwachung
- PoE-Überwachungskamerasystem
- Service und Support
- FAQ
- Werkzeuge
- Produktgarantie