FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-100G-I.

Maßgeschneidertes Industrielles OSFP28 Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km DOM LC SMF

#99740
#99740

Semtech BOX ≤4.5W Duplex LC SMF /Industriell

1.098,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-LR4-100G-I
1.306,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-LR4-100G-I
0 verkauft
10 Bewertungen
12 Fragen
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
1 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 26. Apr., 2024
19 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 14. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

100GBASE-LR4 QSFP28 optisches Transceiver Modul (Industriell, SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)


Das 100GBASE-LR4 QSFP28 optische Transceiver Modul ist für den Einsatz in 100GBASE Ethernet mit einem Durchsatz von bis zu 10km über Singlemode-Faser (SMF) bei einer Wellenlänge von 1310nm über Duplex-LC-Stecker ausgelegt. Es verfügt über ein separates BOX+FPC+PCBA-Design, das diesem Transceiver eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtigkeit und Wärmeableitung verleiht. Der Transceiver ist konform mit IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 und IEEE 802.3bm CAUI-4 Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA angegeben, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie Telekommunikation, Dienstleistersanwendung und auch 5G-Wireless-Netzwork, die sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich geeignet sind.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP-LR4-100G-I in QSFP-LR4-100G-I geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-LR4-100G-I
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wellenlänge
1310nm
Max Cable Distance
10km
Stecker
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
LAN WDM EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-4.3~4.5dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-10.6dBm
Leistungsbudget
6.3dB
Überlastung des Empfängers
4.5dBm
Stromverbrauch
≤4W
Extinktionsverhältnis
>4dB
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 auf 85°C (-40 auf 185°F)
Verpackungstechnik
BOX Verpackung
CDR (Uhr und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebaute CDR
Protokolle
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA-konform
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Anwendungslösung

Mehr
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 3
Produkte anzeigen

Merkmale

Treffen Sie den Transceiver Ihrer Wahl für hochzuverlässige Netzwerklösungen
1

Benutzerdefinierte kompatible Marken

Jedes Gerät ist mit über 200 Anbietern kompatibel und in unserem Testzentrum vollständig getestet .
2

Benutzerdefiniertes Etikett

Mit dem benutzerdefinierten Online-Etikettendienst können Sie schnell und einfach Ihr eigenes Etikett erstellen.
Benutzerdefinierte Produkte, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind
Verpackungstechnik
BOX
COB
BOX
BOX
COB
Max. Datenrate
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
103.1Gbps
(4x 25.78Gbps)
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
112Gbps (4x 28Gbps)
103.1Gbps
Max. Kabeldistanz
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
Wellenlänge
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1310nm
Sendertyp
LAN WDM EML
4 x LAN WDM DML
(DFB)
4 x LAN WDM DML
(DFB)
4 x LAN WDM DML
(DFB)
EML
TX Power
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm @100G
-0.6~4dBm @112G
-1.4~4.5dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-10.6dBm
<-10.6dBm
<-10.6dBm
<-8.6dBm @100G
<-8.4dBm @112G
<-7.7dBm
Empfängerüberlastung
4.5dBm
4.5dBm
4.5dBm
4.5dBm @100G
4dBm @112G
4.5dBm
Stromverbrauch
4W
4W
3.5W
3.5W
4.5W
Modulationsformat
NRZ
NRZ
NRZ
NRZ
PAM4
Betriebstemperatur
-40 bis 85°C
(-40 bis 185°F)
0 bis 70°C
(32 bis 158°F)
0 bis 70°C
(32 bis 158°F)
0 bis 70°C
(32 bis 158°F)
0 bis 70°C
(32 bis 158°F)
Anwendung
Telekommunikation, Rechenzentren, 100G Ethernet
Rechenzentren, 100G Ethernet
Telekommunikation, Rechenzentren, 100G Ethernet
Telekommunikation, Rechenzentren, 100G Ethernet und 112G OTN OTU4
Rechenzentren, 100G Ethernet, 400G auf 100G Breakout
Spezifikationen

100GBASE-LR4 QSFP28 optisches Transceiver Modul (Industriell, SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)


Das 100GBASE-LR4 QSFP28 optische Transceiver Modul ist für den Einsatz in 100GBASE Ethernet mit einem Durchsatz von bis zu 10km über Singlemode-Faser (SMF) bei einer Wellenlänge von 1310nm über Duplex-LC-Stecker ausgelegt. Es verfügt über ein separates BOX+FPC+PCBA-Design, das diesem Transceiver eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtigkeit und Wärmeableitung verleiht. Der Transceiver ist konform mit IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 und IEEE 802.3bm CAUI-4 Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA angegeben, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie Telekommunikation, Dienstleistersanwendung und auch 5G-Wireless-Netzwork, die sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich geeignet sind.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP-LR4-100G-I in QSFP-LR4-100G-I geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-LR4-100G-I
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wellenlänge
1310nm
Max Cable Distance
10km
Stecker
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
LAN WDM EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-4.3~4.5dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-10.6dBm
Leistungsbudget
6.3dB
Überlastung des Empfängers
4.5dBm
Stromverbrauch
≤4W
Extinktionsverhältnis
>4dB
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 auf 85°C (-40 auf 185°F)
Verpackungstechnik
BOX Verpackung
CDR (Uhr und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebaute CDR
Protokolle
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA-konform
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Mehr
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 3
Produkte anzeigen
Merkmale
Treffen Sie den Transceiver Ihrer Wahl für hochzuverlässige Netzwerklösungen
1

Benutzerdefinierte kompatible Marken

Jedes Gerät ist mit über 200 Anbietern kompatibel und in unserem Testzentrum vollständig getestet .
2

Benutzerdefiniertes Etikett

Mit dem benutzerdefinierten Online-Etikettendienst können Sie schnell und einfach Ihr eigenes Etikett erstellen.
Benutzerdefinierte Produkte, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind
Verpackungstechnik
BOX
COB
BOX
BOX
COB
Max. Datenrate
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
103.1Gbps
(4x 25.78Gbps)
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
112Gbps (4x 28Gbps)
103.1Gbps
Max. Kabeldistanz
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
Wellenlänge
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1310nm
Sendertyp
LAN WDM EML
4 x LAN WDM DML
(DFB)
4 x LAN WDM DML
(DFB)
4 x LAN WDM DML
(DFB)
EML
TX Power
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm @100G
-0.6~4dBm @112G
-1.4~4.5dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-10.6dBm
<-10.6dBm
<-10.6dBm
<-8.6dBm @100G
<-8.4dBm @112G
<-7.7dBm
Empfängerüberlastung
4.5dBm
4.5dBm
4.5dBm
4.5dBm @100G
4dBm @112G
4.5dBm
Stromverbrauch
4W
4W
3.5W
3.5W
4.5W
Modulationsformat
NRZ
NRZ
NRZ
NRZ
PAM4
Betriebstemperatur
-40 bis 85°C
(-40 bis 185°F)
0 bis 70°C
(32 bis 158°F)
0 bis 70°C
(32 bis 158°F)
0 bis 70°C
(32 bis 158°F)
0 bis 70°C
(32 bis 158°F)
Anwendung
Telekommunikation, Rechenzentren, 100G Ethernet
Rechenzentren, 100G Ethernet
Telekommunikation, Rechenzentren, 100G Ethernet
Telekommunikation, Rechenzentren, 100G Ethernet und 112G OTN OTU4
Rechenzentren, 100G Ethernet, 400G auf 100G Breakout

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.098,00 € (exkl. MwSt.)

1.306,62 € (inkl. MwSt.)

1 Stk. im DE-Lager
19 Stk. im Global-Lager