Der Arista SFP-25G-LW-09.14-kompatible P28-Transceiver bietet einen 25GBase-LWDM-Durchsatz von bis zu 40km über Singlemode-Faser (SMF) bei einer Wellenlänge von 1309.14nm über einen LC-Duplex-Stecker. Er bietet eine 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoption für 25G Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentrum. Er ist vollständig konform mit den Standards SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8472 and IEEE 802.3CC standard.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista SFP-25G-LW-09.14 Kompatibel 25G LWDM 1309.14nm 40km Duplex LC SMF
Arista SFP-25G-LW-09.14 kompatibles 25G LWDM SFP28 DOM Transceiver Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1309.14nm, 40km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Arista SFP-25G-LW-09.14 kompatibles 25G LWDM SFP28 DOM Transceiver Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1309.14nm, 40km, LC, DOM)
Der Arista SFP-25G-LW-09.14-kompatible P28-Transceiver bietet einen 25GBase-LWDM-Durchsatz von bis zu 40km über Singlemode-Faser (SMF) bei einer Wellenlänge von 1309.14nm über einen LC-Duplex-Stecker. Er bietet eine 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoption für 25G Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentrum. Er ist vollständig konform mit den Standards SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8472 and IEEE 802.3CC standard.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.098,00 € (exkl. MwSt.)
1.306,62 € (inkl. MwSt.)