Das 100GBASE-ER4 und 112G OTU4 QSFP28 Dualrate optische Transceiver Modul ist für den Einsatz in 100GBASE Ethernet und 4x28G OTN Client-Schnittstellen mit einem Durchsatz von bis zu 40km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310nm über Duplex-LC-Anschlüsse konzipiert. Durch das separate Design von BOX+FPC+PCBA bietet er eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtigkeit und Wärmeableitung. Dieser Transceiver ist konform mit dem IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 und OTU4 4I1-9D1F Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, Telekommunikation, Service-Provider-Anwendungen und 5G-Wireless-Netzwerke.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 100GBASE-ER4 und 112G OTU4 QSFP28 Dual Rate 1310nm 40km Duplex LC SMF
100GBASE-ER4 und 112G OTU4 QSFP28 Dualrate optisches Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM))
Anwendungslösung
Merkmale
Benutzerdefinierte kompatible Marken
Benutzerdefiniertes Etikett
Videos
100GBASE-ER4 und 112G OTU4 QSFP28 Dualrate optisches Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM))
Das 100GBASE-ER4 und 112G OTU4 QSFP28 Dualrate optische Transceiver Modul ist für den Einsatz in 100GBASE Ethernet und 4x28G OTN Client-Schnittstellen mit einem Durchsatz von bis zu 40km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310nm über Duplex-LC-Anschlüsse konzipiert. Durch das separate Design von BOX+FPC+PCBA bietet er eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtigkeit und Wärmeableitung. Dieser Transceiver ist konform mit dem IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 und OTU4 4I1-9D1F Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, Telekommunikation, Service-Provider-Anwendungen und 5G-Wireless-Netzwerke.
Benutzerdefinierte kompatible Marken
Benutzerdefiniertes Etikett
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
3.297,00 € (exkl. MwSt.)
3.923,43 € (inkl. MwSt.)