Optische Terminatoren sind funktionale Geräte, die Metal-Lon-dotierte Fasern verwenden. Diese Produkte verhindern die Reflexion von Licht, das in offenen Systemen vorhanden ist. Der Glasfaser-Abschlusswiderstand kann nicht verwendete LWL-Steckverbinder-Ports in Glasfasersystemen abschließen. LWL-Terminatoren sind passive Komponenten, die das Licht von nicht abgeschlossenen Steckverbindern absorbieren. Durch die Minimierung der reflektierten Leistung kann der Terminator die Signalverschlechterung in digitalen und analogen Systemen reduzieren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneiderter 9/125μm Singlemode LWL-Abschlussstecker mit niedriger Reflexion
LWL-Abschlussstecker
≥60 dB (APC)
LWL-Abschlussstecker
Optische Terminatoren sind funktionale Geräte, die Metal-Lon-dotierte Fasern verwenden. Diese Produkte verhindern die Reflexion von Licht, das in offenen Systemen vorhanden ist. Der Glasfaser-Abschlusswiderstand kann nicht verwendete LWL-Steckverbinder-Ports in Glasfasersystemen abschließen. LWL-Terminatoren sind passive Komponenten, die das Licht von nicht abgeschlossenen Steckverbindern absorbieren. Durch die Minimierung der reflektierten Leistung kann der Terminator die Signalverschlechterung in digitalen und analogen Systemen reduzieren.
≥60 dB (APC)
Fragen & Antworten
Bewertungen
12,00 € (exkl. MwSt.)
14,28 € (inkl. MwSt.)