FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von HU-SCU-DXF-OM3.
 Dieses Bild handelt von HU-SCU-DXF-OM3.
 Dieses Bild handelt von HU-SCU-DXF-OM3.
 Dieses Bild handelt von HU-SCU-DXF-OM3.
 Dieses Bild handelt von HU-SCU-DXF-OM3.
 Dieses Bild handelt von HU-SCU-DXF-OM3.
 Dieses Bild handelt von HU-SCU-DXF-OM3.
 Dieses Bild handelt von HU-SCU-DXF-OM3.
 Dieses Bild handelt von HU-SCU-DXF-OM3.
 Dieses Bild handelt von HU-SCU-DXF-OM3.
 Dieses Bild handelt von HU-SCU-DXF-OM3.
 Dieses Bild handelt von HU-SCU-DXF-OM3.

SC/UPC auf SC/UPC 10G Duplex OM3 Multimode LWL-Adapter/Gegenhülse aus Kunststoff mit Flansch, Hellblau (10St./Packung)

#76110
#76110

Kunststoff Zirkoniumdioxid-Hülse ≤0.2dB

7,90 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: HU-SCU-DXF-OM3
9,40 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: HU-SCU-DXF-OM3
978 verkauft
2 Bewertungen
7 Fragen
23 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 08. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

SC/UPC auf SC/UPC 10G Multimode OM3 Duplex Plastic LWL-Adapter, 0.2dB Einfügedämpfung

LWL-Adapter, manchmal auch als Koppler bezeichnet, handelt es sich um ein kleines Gerät und konzipiert, um die LWL-Kabel oder LWL-Stecker zwischen zwei Faserverbindungen zu terminieren oder zu verbinden.

Durch die präzise Verbindung von zwei Steckverbindern erlauben der LWL-Adapter die Lichtquellen maximal zu übertragen und den Verlust so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig haben LWL-Adapter die Vorzüge geringer Einfügedämpfung, gute Austauschbarkeit und Reproduzierbarkeit. FS bietet eine große Auswahl an passenden Hülsen und Hybridadaptern, einschließlich spezielle Hybrid LWL-Adapter mit Stecker auf Buchse.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
SC-SC
Körperstil
Duplex
Poliertyp
UPC
Fasermodus
Multimode
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Lebensdauer
1000 mal
Montagetyp
Vollständig geflanscht
Material der Ausrichtungshülse
Keramik
Farbe
Hellblau
Entflammbarkeitsrate
UL94-V0
Quantität des Pakets
10
RoHS Konformität Stand
Konform
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Erweiterung der Glasfaserverbindung mit Adaptern

Mit hochpräzisen Komponenten und werkzeuglosem Design ermöglichen die Adapter die Kommunikation zweier Geräte aus der Entfernung durch eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung.

Edelstahl-Clip

Ermöglicht eine einfache Einrastmontage ohne Werkzeug

Protective Dust Cap

Prevent the adapter from dust and keep it clean

Zirkoniumdioxid-Keramikhülse

Geringe Einfügungsdämpfung mit hochpräziser Ausrichtu

Farbcodierte Adapter vereinfachen das Glasfasermanagement

Die Farben des Adaptergehäuses entsprechen dem von TIA/EIA-568-C.3 vorgeschlagenen Farbkennzeichnungsschema und helfen Technikern, das Kabelmanagement zu verbessern und menschliche Fehler zu reduzieren.

Spezifikationen

SC/UPC auf SC/UPC 10G Multimode OM3 Duplex Plastic LWL-Adapter, 0.2dB Einfügedämpfung

LWL-Adapter, manchmal auch als Koppler bezeichnet, handelt es sich um ein kleines Gerät und konzipiert, um die LWL-Kabel oder LWL-Stecker zwischen zwei Faserverbindungen zu terminieren oder zu verbinden.

Durch die präzise Verbindung von zwei Steckverbindern erlauben der LWL-Adapter die Lichtquellen maximal zu übertragen und den Verlust so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig haben LWL-Adapter die Vorzüge geringer Einfügedämpfung, gute Austauschbarkeit und Reproduzierbarkeit. FS bietet eine große Auswahl an passenden Hülsen und Hybridadaptern, einschließlich spezielle Hybrid LWL-Adapter mit Stecker auf Buchse.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
SC-SC
Körperstil
Duplex
Poliertyp
UPC
Fasermodus
Multimode
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Lebensdauer
1000 mal
Montagetyp
Vollständig geflanscht
Material der Ausrichtungshülse
Keramik
Farbe
Hellblau
Entflammbarkeitsrate
UL94-V0
Quantität des Pakets
10
RoHS Konformität Stand
Konform
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Erweiterung der Glasfaserverbindung mit Adaptern

Mit hochpräzisen Komponenten und werkzeuglosem Design ermöglichen die Adapter die Kommunikation zweier Geräte aus der Entfernung durch eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung.

Edelstahl-Clip

Ermöglicht eine einfache Einrastmontage ohne Werkzeug

Protective Dust Cap

Prevent the adapter from dust and keep it clean

Zirkoniumdioxid-Keramikhülse

Geringe Einfügungsdämpfung mit hochpräziser Ausrichtu

Farbcodierte Adapter vereinfachen das Glasfasermanagement

Die Farben des Adaptergehäuses entsprechen dem von TIA/EIA-568-C.3 vorgeschlagenen Farbkennzeichnungsschema und helfen Technikern, das Kabelmanagement zu verbessern und menschliche Fehler zu reduzieren.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

7,90 € (exkl. MwSt.)

9,40 € (inkl. MwSt.)

23 Stk. im Global-Lager