Das 40G QSFP+ auf 4 x 10G SFP+ Direct Attach Kabel arbeitet über passives Kupfer, das keinen zusätzlichen Strom benötigt, um eine hochwertige Verbindung zu gewährleisten. Dieses Breakout Kabel ist konform mit SFF-8436, SFF-8431 und SFP+ & QSFP MSA Standards.
Es bietet eine Verbindung von einem 40G QSFP+ Port auf der einen Seite und vier 10G SFP+ Ports auf der anderen Seite und eignet sich für kostengünstige Nahbereichsverbindungen innerhalb des Geräteraums von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren etc.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generisch kompatibles 40G QSFP+ auf 4 x 10G SFP+ passives Kupfer Breakout Direct Attach Kabel (DAC), 1m (3ft)
Generisch kompatibles 40G QSFP+ DAC Breakout Kabel (1-Meter, passiv, QSFP+ auf 4 SFP+, 30AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität der beiden Stecker des DAC-Kabels online mit der FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und jede andere Mischung von Konfigurationen zu verbinden.
Generisch kompatibles 40G QSFP+ DAC Breakout Kabel (1-Meter, passiv, QSFP+ auf 4 SFP+, 30AWG)
Das 40G QSFP+ auf 4 x 10G SFP+ Direct Attach Kabel arbeitet über passives Kupfer, das keinen zusätzlichen Strom benötigt, um eine hochwertige Verbindung zu gewährleisten. Dieses Breakout Kabel ist konform mit SFF-8436, SFF-8431 und SFP+ & QSFP MSA Standards.
Es bietet eine Verbindung von einem 40G QSFP+ Port auf der einen Seite und vier 10G SFP+ Ports auf der anderen Seite und eignet sich für kostengünstige Nahbereichsverbindungen innerhalb des Geräteraums von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren etc.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität der beiden Stecker des DAC-Kabels online mit der FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und jede andere Mischung von Konfigurationen zu verbinden.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
43,00 € (exkl. MwSt.)
51,17 € (inkl. MwSt.)