Die generische kompatiblen SFP+ aktiven optischen Kabel sind Direktverbindungsfaserkonfektionen mit SFP+ Stecker und werden über Multimode-Faser(MMF) betrieben. Das AOC ist konform mit dem Standard SFF-8431 MSA. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung diskreter optischer Transceiver und optischer Patchkabel und ist geeignet für 10Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und über benachbarte Racks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generisch Kompatibles 10G SFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 15m (49ft)
Generisch kompatibles 10G SFP+ AOC (15 Meter, SFP+ auf SFP+)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Generisch kompatibles 10G SFP+ AOC (15 Meter, SFP+ auf SFP+)
Die generische kompatiblen SFP+ aktiven optischen Kabel sind Direktverbindungsfaserkonfektionen mit SFP+ Stecker und werden über Multimode-Faser(MMF) betrieben. Das AOC ist konform mit dem Standard SFF-8431 MSA. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung diskreter optischer Transceiver und optischer Patchkabel und ist geeignet für 10Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und über benachbarte Racks.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
34,00 € (exkl. MwSt.)
40,46 € (inkl. MwSt.)