Superior cable assemblies reduce light loss and easily meet your diverse cabling requirements.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LC APC auf LC APC Simplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 2.0mm
Hochwertiges und kostengünstiges 9/125 μm biegeunempfindliches Singlemode-Glasfaserkabel. Das 9/125 μm Singlemode-Glasfaserkabel eignet sich für Unternehmensnetzwerke, Telekommunikationsräume, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerke und überall dort, wo Glasfaserkabel benötigt werden . Es erfüllt die RoHS-Konformität und das Glasfaser-Patchkabel wird optisch auf Einfügungsdämpfung getestet, um eine hohe Qualität zu gewährleisten. Dieses 9/125 OS2 Singlemode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1G/10G/40G/100G-Ethernet-Verbindungen. Es kann Daten über eine Entfernung von bis zu 10 km bei 1310 nm oder bis zu 40 km bei 1550 nm transportieren.
(Faserkern)
(Glasfaserkabel)
Anwendungslösung
Merkmale
10/5D Min. Bend Radius
The G.657.A1 fiber allows tighter cable bends for routing.
Zirkonia Keramik Ferrule
Die Präzisionshülsen können bis zu 500-mal die Lebensdauer der Einsätze erreichen.
Max. 100N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verhindert Bruch und verlängert die Lebensdauer.
Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.
Videos
Hochwertiges und kostengünstiges 9/125 μm biegeunempfindliches Singlemode-Glasfaserkabel. Das 9/125 μm Singlemode-Glasfaserkabel eignet sich für Unternehmensnetzwerke, Telekommunikationsräume, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerke und überall dort, wo Glasfaserkabel benötigt werden . Es erfüllt die RoHS-Konformität und das Glasfaser-Patchkabel wird optisch auf Einfügungsdämpfung getestet, um eine hohe Qualität zu gewährleisten. Dieses 9/125 OS2 Singlemode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1G/10G/40G/100G-Ethernet-Verbindungen. Es kann Daten über eine Entfernung von bis zu 10 km bei 1310 nm oder bis zu 40 km bei 1550 nm transportieren.
(Faserkern)
(Glasfaserkabel)
Superior cable assemblies reduce light loss and easily meet your diverse cabling requirements.
10/5D Min. Bend Radius
The G.657.A1 fiber allows tighter cable bends for routing.
Zirkonia Keramik Ferrule
Die Präzisionshülsen können bis zu 500-mal die Lebensdauer der Einsätze erreichen.
Max. 100N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verhindert Bruch und verlängert die Lebensdauer.
Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
2,60 € (exkl. MwSt.)
3,09 € (inkl. MwSt.)