Langlebige LWL-Patchkabel eignen sich für Netzwerkschrankverbindungen, Deckenkanalverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LC UPC auf SC UPC Duplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 2.0mm
Hochwertiges und kostengünstiges 9/125 μm biegeunempfindliches Singlemode-Glasfaserkabel. Das 9/125 μm Singlemode-Glasfaserkabel eignet sich für Unternehmensnetzwerke, Telekommunikationsräume, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerke und überall dort, wo Glasfaserkabel benötigt werden . Es erfüllt die RoHS-Konformität und das Glasfaser-Patchkabel wird optisch auf Einfügungsdämpfung getestet, um eine hohe Qualität zu gewährleisten. Dieses 9/125 OS2 Singlemode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1G/10G/40G/100G-Ethernet-Verbindungen. Es kann Daten über eine Entfernung von bis zu 10 km bei 1310 nm oder bis zu 40 km bei 1550 nm transportieren.
(Faserkern)
(Glasfaserkabel)
Merkmale
10D/5D Mindestbiegeradius
Die G.657.A1 BIF-Faser ermöglicht eine engere oder gebogene Kabelführung.
Zirkonia Keramikferrule
Die präzise Zirkonoxid-Keramik-Ferrulen mit 500 Einsetzvorgängen.
90-150N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verhindert Kabelbruch und verlängert die Lebensdauer.
Videos
Hochwertiges und kostengünstiges 9/125 μm biegeunempfindliches Singlemode-Glasfaserkabel. Das 9/125 μm Singlemode-Glasfaserkabel eignet sich für Unternehmensnetzwerke, Telekommunikationsräume, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerke und überall dort, wo Glasfaserkabel benötigt werden . Es erfüllt die RoHS-Konformität und das Glasfaser-Patchkabel wird optisch auf Einfügungsdämpfung getestet, um eine hohe Qualität zu gewährleisten. Dieses 9/125 OS2 Singlemode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1G/10G/40G/100G-Ethernet-Verbindungen. Es kann Daten über eine Entfernung von bis zu 10 km bei 1310 nm oder bis zu 40 km bei 1550 nm transportieren.
(Faserkern)
(Glasfaserkabel)
10D/5D Mindestbiegeradius
Die G.657.A1 BIF-Faser ermöglicht eine engere oder gebogene Kabelführung.
Zirkonia Keramikferrule
Die präzise Zirkonoxid-Keramik-Ferrulen mit 500 Einsetzvorgängen.
90-150N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verhindert Kabelbruch und verlängert die Lebensdauer.
Langlebige LWL-Patchkabel eignen sich für Netzwerkschrankverbindungen, Deckenkanalverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentren.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
4,70 € (exkl. MwSt.)
5,59 € (inkl. MwSt.)