Die Switched PDU kann lokal mit einem Hot-Swap-LCD-Display den Lastpegel überwachen und mögliche Überlastungen vermeiden sowie einzelne Steckdosen für einen Neustart gesperrter Geräte fernsteuern, um kostspielige Serviceabrufe zu vermeiden. Die benutzerdefinierten Ein-/Ausschaltsequenzen und der Lastabwurf nicht wesentlicher Lasten während eines Stromausfalls können die Batterielaufzeit kritischer Geräte verlängern. Die PDU-Netzwerkschnittstelle wird an eine Ethernet-Buchse angeschlossen. Die Remote-Benutzer können jeden PDU-Ausgang über SNMP und Web ein- bzw. ausschalten.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Switched PDU Steckdosenleiste, einphasig, 6,24kW 30A/208V, 21 C13 & 3 C19 Ausgänge, NEMA L6-30P Stecker, 3m (10ft) Kabel, 0HE vertikal
6,24kW einphasige 30A/208V Switched PDU, 21 C13 & 3 C19 Ausgänge, NEMA L6-30P Stecker, 10ft Kabel, 0HE vertikal
Anwendungslösung
Merkmale
Gewährleistet die effiziente Energieverteilung in anspruchsvollen IT- oder Industrieumgebungen zu Servern, Geräten und angeschlossenen Geräten. Verlängert auch die Lebensdauer des Produkts.
Netzkabel aus Reinkupfer
Länger und flexibler für eine bessere Verbindung zu einer relativ entfernten Stromquelle
Robustes Metallgehäuse
Hervorragende Flammhemmung und Wärmeableitung für eine lange Lebensdauer
Hochwertiger Kupferstreifen
Sichere und stabile innere Struktur, hohe elektrische Leitfähigkeit
6,24kW einphasige 30A/208V Switched PDU, 21 C13 & 3 C19 Ausgänge, NEMA L6-30P Stecker, 10ft Kabel, 0HE vertikal
Die Switched PDU kann lokal mit einem Hot-Swap-LCD-Display den Lastpegel überwachen und mögliche Überlastungen vermeiden sowie einzelne Steckdosen für einen Neustart gesperrter Geräte fernsteuern, um kostspielige Serviceabrufe zu vermeiden. Die benutzerdefinierten Ein-/Ausschaltsequenzen und der Lastabwurf nicht wesentlicher Lasten während eines Stromausfalls können die Batterielaufzeit kritischer Geräte verlängern. Die PDU-Netzwerkschnittstelle wird an eine Ethernet-Buchse angeschlossen. Die Remote-Benutzer können jeden PDU-Ausgang über SNMP und Web ein- bzw. ausschalten.
Gewährleistet die effiziente Energieverteilung in anspruchsvollen IT- oder Industrieumgebungen zu Servern, Geräten und angeschlossenen Geräten. Verlängert auch die Lebensdauer des Produkts.
Netzkabel aus Reinkupfer
Länger und flexibler für eine bessere Verbindung zu einer relativ entfernten Stromquelle
Robustes Metallgehäuse
Hervorragende Flammhemmung und Wärmeableitung für eine lange Lebensdauer
Hochwertiger Kupferstreifen
Sichere und stabile innere Struktur, hohe elektrische Leitfähigkeit
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.398,00 € (exkl. MwSt.)
1.663,62 € (inkl. MwSt.)