Die Mellanox MC220731V-002 kompatible QSFP+ Aktiven Optischen Kabel (AOC) sind Direct-Attach-Glasfaserbaugruppen mit QSFP+-Anschlüssen und arbeiten über Multi-Mode-Faser (MMF). Dieses AOC ist mit den SFF-8436 MSA-Standards konform. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 56-Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP56-AO50 in QSFP-56G-AO50 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Mellanox MC220731V-002 kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 2m (7ft)
Mellanox MC220731V-002 Kompatibel, 56G QSFP+ AOC (2-Meter, QSFP+ auf QSFP+)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Mellanox MC220731V-002 Kompatibel, 56G QSFP+ AOC (2-Meter, QSFP+ auf QSFP+)
Die Mellanox MC220731V-002 kompatible QSFP+ Aktiven Optischen Kabel (AOC) sind Direct-Attach-Glasfaserbaugruppen mit QSFP+-Anschlüssen und arbeiten über Multi-Mode-Faser (MMF). Dieses AOC ist mit den SFF-8436 MSA-Standards konform. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 56-Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP56-AO50 in QSFP-56G-AO50 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
120,00 € (exkl. MwSt.)
142,80 € (inkl. MwSt.)