Das 56G QSFP+ Direct Attach Kabel arbeitet über passive Kupferleitungen, die keinen zusätzlichen Strom benötigen, um eine hochwertige Konnektivität zu gewährleisten. Dieses DAC ist konform mit den Standards IEEE802.3ba und SFF-8436 MSA. Er eignet sich für kosteneffiziente Nahbereichsverbindungen im Geräteraum von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren, für die Verbindung von LAN- oder SAN-Anwendungen mit Geschwindigkeiten bis zu 56G.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
56G QSFP+ passives Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC) für FS Switches, 4m (13ft)
FS 56G QSFP+ DAC Kabel (4-Meter, passiv, 56G QSFP+, 26AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
FS 56G QSFP+ DAC Kabel (4-Meter, passiv, 56G QSFP+, 26AWG)
Das 56G QSFP+ Direct Attach Kabel arbeitet über passive Kupferleitungen, die keinen zusätzlichen Strom benötigen, um eine hochwertige Konnektivität zu gewährleisten. Dieses DAC ist konform mit den Standards IEEE802.3ba und SFF-8436 MSA. Er eignet sich für kosteneffiziente Nahbereichsverbindungen im Geräteraum von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren, für die Verbindung von LAN- oder SAN-Anwendungen mit Geschwindigkeiten bis zu 56G.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
119,00 € (exkl. MwSt.)
141,61 € (inkl. MwSt.)