Ein Kühlsystem im Switch S5850-32S2Q besteht aus vier Lüftermodulen und einem einzelnen Lüfter in der Stromversorgung und sorgt je nach Luftstrom von vorne nach hinten (Luftaustritt durch die Rückseite des Switches), abhängig von den im Switch installierten Lüftermodulen und Netzteilen. Die Lüftermodule für den Switch S5850-32S2Q sind Hot-Swap-fähige und vor Ort austauschbare Komponenten. Sie können das Modul entfernen und ersetzen, ohne den normalen Betrieb der Switches zu unterbrechen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Hot-Swap-fähiges Lüftermodul für Swtich S5850-32S2Q, Vorne-nach-Hinten-Luftstrom
Hot-Swap-fähiges Lüftermodul für Swtich S5850-32S2Q, Vorne-nach-Hinten-Luftstrom
Merkmale
Hot-Swap-fähiges Lüftermodul für Swtich S5850-32S2Q, Vorne-nach-Hinten-Luftstrom
Ein Kühlsystem im Switch S5850-32S2Q besteht aus vier Lüftermodulen und einem einzelnen Lüfter in der Stromversorgung und sorgt je nach Luftstrom von vorne nach hinten (Luftaustritt durch die Rückseite des Switches), abhängig von den im Switch installierten Lüftermodulen und Netzteilen. Die Lüftermodule für den Switch S5850-32S2Q sind Hot-Swap-fähige und vor Ort austauschbare Komponenten. Sie können das Modul entfernen und ersetzen, ohne den normalen Betrieb der Switches zu unterbrechen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
69,00 € (exkl. MwSt.)
82,11 € (inkl. MwSt.)