1 Ergebnis für „68960“
Produkte
Das Produkt 68960 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
Switched PDU Steckdosenleiste, dreiphasig, 21,06kW 32A/380V, 21x C13 & 3x C19 Ausgänge, IEC309 32A 3P+N+E Stecker, 10ft Kabel, 0HE vertikal #74158
32A/380V | 3m (10ft) | 21,06kW | 0HE1.627,00 € (exkl. MwSt.)1.936,13 € (inkl. MwSt.) 46 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 08. Mai., 2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden de@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat