FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von HU-SCU-DXF-OM4.
 Dieses Bild handelt von HU-SCU-DXF-OM4.
 Dieses Bild handelt von HU-SCU-DXF-OM4.
 Dieses Bild handelt von HU-SCU-DXF-OM4.
 Dieses Bild handelt von HU-SCU-DXF-OM4.
 Dieses Bild handelt von HU-SCU-DXF-OM4.
 Dieses Bild handelt von HU-SCU-DXF-OM4.
 Dieses Bild handelt von HU-SCU-DXF-OM4.
 Dieses Bild handelt von HU-SCU-DXF-OM4.
 Dieses Bild handelt von HU-SCU-DXF-OM4.

SC/UPC auf SC/UPC 10G Duplex OM4 Multimode LWL-Adapter/Gegenhülse aus Kunststoff mit Flansch, Violett

#68521
#68521

Kunststoff Zirkoniumdioxid-Hülse ≤0.2dB

0,79 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: HU-SCU-DXF-OM4
0,94 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: HU-SCU-DXF-OM4
9.2K verkauft
9 Bewertungen
7 Fragen
105 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 29. Apr., 2024
4 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 14. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

SC/UPC auf SC/UPC 10G OM4 Multimode Duplex LWL-Adapter, Violett, 0.2dB Einfügedämpfung

LWL-Adapter, manchmal auch als Koppler bezeichnet, handelt es sich um ein kleines Gerät und konzipiert, um die LWL-Kabel oder LWL-Stecker zwischen zwei Faserverbindungen zu terminieren oder zu verbinden.

Durch die präzise Verbindung von zwei Steckverbindern erlauben der LWL-Adapter die Lichtquellen maximal zu übertragen und den Verlust so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig haben LWL-Adapter die Vorzüge geringer Einfügedämpfung, gute Austauschbarkeit und Reproduzierbarkeit. FS bietet eine große Auswahl an passenden Hülsen und Hybridadaptern, einschließlich spezielle Hybrid LWL-Adapter mit Stecker auf Buchse.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
SC-SC
Körperstil
Duplex
Poliertyp
UPC
Fasermodus
Multimode OM4
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Lebensdauer
1000 mal
Montagetyp
Vollständig geflanscht
Material der Ausrichtungshülse
Keramik
Farbe
Violett
Entflammbarkeitsrate
UL94-V0
Quantität des Pakets
1
RoHS Konformität Stand
Konform
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Adapter überbrücken den Abstand zwischen LWL-Stecker

Weit verbreitet in LWL-Kommunikationssystem, Kabelfernsehnetzwerk, LAN & WAN, LWL-Zugangsnetz und Videoübertragung. Und die Farbe Violett macht es einfach, die OM4-Verbindung von OM3 in der High-Density-Verkabelungsumgebung zu unterscheiden

LWL-Adapter

Geringe Einfügedämpfung und gute Haltbarkeit

Gute Wiederholbarkeit und Veränderbarkeit

Ausgezeichnete Temperaturstabilität

LWL-Adapter verfügt über kleine Größe aber ausgezeichnete Leistung

Guter Schutz mit Staubkappe

Der LWL-Adapter ist mit einer entsprechenden Staubkappe versehen, um sie vor Staub zu schützen und sauber zu halten.

Zwei LWL-Patchkabel einfach verbinden

Ermöglicht zwei Geräten die Fernkommunikation mit Glasfaserleitungen über Direktverbindungen.

Hochpräzisions-Keramikhülse

Die innere Keramikhülse ermöglicht eine sehr steife Oberfläche, die sich nicht verformt und eine hervorragende Ausrichtung gewährleistet.

Spezifikationen

SC/UPC auf SC/UPC 10G OM4 Multimode Duplex LWL-Adapter, Violett, 0.2dB Einfügedämpfung

LWL-Adapter, manchmal auch als Koppler bezeichnet, handelt es sich um ein kleines Gerät und konzipiert, um die LWL-Kabel oder LWL-Stecker zwischen zwei Faserverbindungen zu terminieren oder zu verbinden.

Durch die präzise Verbindung von zwei Steckverbindern erlauben der LWL-Adapter die Lichtquellen maximal zu übertragen und den Verlust so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig haben LWL-Adapter die Vorzüge geringer Einfügedämpfung, gute Austauschbarkeit und Reproduzierbarkeit. FS bietet eine große Auswahl an passenden Hülsen und Hybridadaptern, einschließlich spezielle Hybrid LWL-Adapter mit Stecker auf Buchse.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
SC-SC
Körperstil
Duplex
Poliertyp
UPC
Fasermodus
Multimode OM4
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Lebensdauer
1000 mal
Montagetyp
Vollständig geflanscht
Material der Ausrichtungshülse
Keramik
Farbe
Violett
Entflammbarkeitsrate
UL94-V0
Quantität des Pakets
1
RoHS Konformität Stand
Konform
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Adapter überbrücken den Abstand zwischen LWL-Stecker

Weit verbreitet in LWL-Kommunikationssystem, Kabelfernsehnetzwerk, LAN & WAN, LWL-Zugangsnetz und Videoübertragung. Und die Farbe Violett macht es einfach, die OM4-Verbindung von OM3 in der High-Density-Verkabelungsumgebung zu unterscheiden

LWL-Adapter

Geringe Einfügedämpfung und gute Haltbarkeit

Gute Wiederholbarkeit und Veränderbarkeit

Ausgezeichnete Temperaturstabilität

LWL-Adapter verfügt über kleine Größe aber ausgezeichnete Leistung

Guter Schutz mit Staubkappe

Der LWL-Adapter ist mit einer entsprechenden Staubkappe versehen, um sie vor Staub zu schützen und sauber zu halten.

Zwei LWL-Patchkabel einfach verbinden

Ermöglicht zwei Geräten die Fernkommunikation mit Glasfaserleitungen über Direktverbindungen.

Hochpräzisions-Keramikhülse

Die innere Keramikhülse ermöglicht eine sehr steife Oberfläche, die sich nicht verformt und eine hervorragende Ausrichtung gewährleistet.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

0,79 € (exkl. MwSt.)

0,94 € (inkl. MwSt.)

105 Stk. im DE-Lager
4 Stk. im Global-Lager