Das CFP2-auf-QSFP28-Adapterkonvertermodul ermöglicht die Konvertierung von CFP2- auf QSFP28-Formfaktoren. Dieses Modul entspricht den Standards IEEE 802.3ba und CFP MSA. Es eignet sich für 100G-Ethernet, Datenaggregation und Backplane-Anwendungen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von CFP-QSFP28-CVR in CFP-QSFP28-CVR geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Konverter Modul - 100G CFP auf QSFP28 Adapter
100G CFP-zu-QSFP28-Adapter-Konvertermodul
Merkmale
100G CFP-zu-QSFP28-Adapter-Konvertermodul
Das CFP2-auf-QSFP28-Adapterkonvertermodul ermöglicht die Konvertierung von CFP2- auf QSFP28-Formfaktoren. Dieses Modul entspricht den Standards IEEE 802.3ba und CFP MSA. Es eignet sich für 100G-Ethernet, Datenaggregation und Backplane-Anwendungen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von CFP-QSFP28-CVR in CFP-QSFP28-CVR geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.398,00 € (exkl. MwSt.)
1.663,62 € (inkl. MwSt.)