FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von D7000-CH2U AC.
 Dieses Bild handelt von D7000-CH2U AC.
 Dieses Bild handelt von 1511111.
 Dieses Bild handelt von ------.
 Dieses Bild handelt von ------.
 Dieses Bild handelt von ------.
 Dieses Bild handelt von D7000-CH2U AC.
 Dieses Bild handelt von D7000-CH2U AC.
 Dieses Bild handelt von 1511111.
 Dieses Bild handelt von ------.
 Dieses Bild handelt von ------.
 Dieses Bild handelt von ------.

D7000-CH2U, 8 Slots 2HE stapelbares unbelastetes Gehäuse, Unterstützt Single-Wavelength 200G/400G, bis zu 3,2Tbps Kapazität, Redundante DC-Netzteile, Unterstützt SDN-Netzwerkmanagement

#216455
#216455

AmpCon-T 1+1 DC Power 3 Fans

3.209,43 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: D7000-CH2U
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 03.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
3-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

D7000-CH2U, 8 Slots 2HE Unbelastetes Gehäuse, Unterstützung von 200G/400G mit einer Wellenlänge, bis zu 3,2Tbps Kapazität, redundante DC-Netzteile, Unterstützung von AmpCon-T/WebGUI Netzwerkmanagement

Dieses 2HE-Gehäuse mit 8 Slots misst 19 Zoll in der Breite und verfügt über eine optisch-elektrische Integration und eine maximale Lastkapazität von 1000W. Sie unterstützt 1+1 redundante DC-Stromversorgungen und ermöglicht die Sicherung der Hauptsteuerung (standardmäßig eine einzige Hauptsteuerung). Sie bietet außerdem eine Kapazität von bis zu 3,2 TB in zwei Rack-Einheiten.
Die D7000-Serie ist eine stapelbare 200G/400G-Wellenlängenübertragungsplattform mit großer Übertragungskapazität, geringer Größe, niedrigem Stromverbrauch sowie einfacher Bedienung und Wartung. Sie bietet hochgradig skalierbare, zuverlässige und sichere Konnektivität und kann in großem Umfang für die Verbindung von Rechenzentren und die Übertragung von neuen Metropolitan Area Networks eingesetzt werden. Der D7000 unterstützt die AmpCon-T/WebGUI/CLI-Verwaltung, die eine Dienstkonfiguration und Leistungsüberwachung, Warnmeldungen und die Überwachung der optischen Leistung in Echtzeit ermöglicht, damit Sie Ihr Netzwerk und Ihre Geräte einfacher und bequemer verwalten können.


Hinweis: Das Gehäuse wird mit 1x Schnittstellenmodul, 1x Hauptsteuermodul, 3x Lüfter, 2x DC-Netzteile und 8x Portfüller geliefert.

Spezifikationen
Slot-Anzahl
8-Slot
Gehäusetyp
Rackmontierbar
Stromversorgung
2 (1+1 Redundanz), -36~-72 V
Management Interface
1x CON RJ45
1x ETH RJ45
2x NM1/NM2 RJ45
Max. Kapazität
Bis zu 3,2 Tbps
Management
AmpCon-T/WebGUI/CLI
Unterstützte Dienstarten
400GE 100GE OTU4 10G WAN/LAN OTU2 OTU2E STM-64 FC800 FC1000 FC1600 FC3200
Netzwerktypologie
Punkt-zu-Punkt, Ring
Line rate
200/400G
Max. Wellenlänge Anzahl
96
Relative Luftfeuchtigkeit
5%-90% (Nicht kondensierend)
Stromverbrauch
Max. 1000W
Hot-swap-fähige Lüfter
3, Front-to-Back
Gewicht
15.65kg
Abmessungens (HxWxD)
3.46"x17.32"x18.90" (88x440x480mm)
Temperatur
Betrieb 0 bis 45°C (32 bis 113°F)
Lagerung -40 bis 85℃ (-40 bis 185°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
Point-to-Multipoint Transmission
Produkte anzeigen
OCP-Schutzprogramm
Produkte anzeigen
Three-site Transmission (TFF Solution)
Produkte anzeigen
10G Service Interconnect Relay Amplification
Produkte anzeigen
Katastrophenschutz im Rechenzentrum
Produkte anzeigen

Merkmale

Hohe Integration spart Platz
Die D7000-Serie unterstützt die gleichzeitige Installation mehrerer photonischer Racks und elektrischer Cross-Connect-Sub-Racks in einem Gehäuse, um die Anforderungen verschiedener Szenarien zu erfüllen.
8 Einheiten Einsteckmodule
Anpassung der optischen und elektrischen Schicht
Bis zu 3,2 Tbps
Redundante Stromversorgungen und intelligente Lüfter

Netzteile können entfernt/ausgetauscht werden, ohne dass das System heruntergefahren werden muss, Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von vorne nach hinten für hervorragende Kühlung, Geräusch- und Leistungsreduzierung.

Genutzt in der Großraumübertragung für alle Szenarien
Es unterstützt eine einheitliche Verwaltung der optischen und elektrischen Karten, was eine integrierte Konfiguration, eine hybride Übertragung mit mehreren Raten sowie einen effizienten Betrieb und eine effiziente Wartung ermöglicht.
3.2T Überlegene Leistung
200G/400G pro Wellenlänge ergeben eine Gesamtkapazität von 3.2T zur effizienten Unterstützung von Netzwerkanwendungen.
Leistungsstarker Funktionsumfang
Integrieren Sie 200/400G Muxponder, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR und OCM, um die Kundenanforderungen flexibel zu erfüllen
AmpCon-T/WebGUI Management
Die visuelle AmpCon-T/WebGUI ermöglicht die Verteilung von Konfigurationen per Mausklick und reduziert den Schwierigkeitsgrad und die Kosten von O&M.
Visuelles Web ermöglicht Echtzeit-Management
Ampcon-T ermöglicht Echtzeit-Fernmanagement von Netzelementen und bietet einfachen Zugriff auf Daten, Alarme und Berichte für eine effiziente Wartung des Übertragungsnetzes.
Einfache Bedienung
Benutzerfreundliche Schnittstelle, Unterstützung von Multi-Browser, Verwaltung und Betrieb jederzeit und überall
Effizient und zuverlässig
Erweitertes Leistungs- und Fehlermanagement für schnelle Reaktion und genaue Lokalisierung
Hohe Skalierbarkeit
Unterstützen Sie Netzwerkerweiterungen und -aufrüstungen, um die Skalierbarkeit und Flexibilität des Systems zu verbessern.
All-in-One-Plattform, geeignet für mehrere Szenarien

Die D7000-Serie eignet sich für die Kernschicht in Rechenzentren und Metronetzen, mit verschiedenen Serviceschnittstellen und flexiblen Netzwerken für verschiedene Transportnetzimplementierungen.

Spezifikationen

D7000-CH2U, 8 Slots 2HE Unbelastetes Gehäuse, Unterstützung von 200G/400G mit einer Wellenlänge, bis zu 3,2Tbps Kapazität, redundante DC-Netzteile, Unterstützung von AmpCon-T/WebGUI Netzwerkmanagement

Dieses 2HE-Gehäuse mit 8 Slots misst 19 Zoll in der Breite und verfügt über eine optisch-elektrische Integration und eine maximale Lastkapazität von 1000W. Sie unterstützt 1+1 redundante DC-Stromversorgungen und ermöglicht die Sicherung der Hauptsteuerung (standardmäßig eine einzige Hauptsteuerung). Sie bietet außerdem eine Kapazität von bis zu 3,2 TB in zwei Rack-Einheiten.
Die D7000-Serie ist eine stapelbare 200G/400G-Wellenlängenübertragungsplattform mit großer Übertragungskapazität, geringer Größe, niedrigem Stromverbrauch sowie einfacher Bedienung und Wartung. Sie bietet hochgradig skalierbare, zuverlässige und sichere Konnektivität und kann in großem Umfang für die Verbindung von Rechenzentren und die Übertragung von neuen Metropolitan Area Networks eingesetzt werden. Der D7000 unterstützt die AmpCon-T/WebGUI/CLI-Verwaltung, die eine Dienstkonfiguration und Leistungsüberwachung, Warnmeldungen und die Überwachung der optischen Leistung in Echtzeit ermöglicht, damit Sie Ihr Netzwerk und Ihre Geräte einfacher und bequemer verwalten können.


Hinweis: Das Gehäuse wird mit 1x Schnittstellenmodul, 1x Hauptsteuermodul, 3x Lüfter, 2x DC-Netzteile und 8x Portfüller geliefert.

Spezifikationen
Slot-Anzahl
8-Slot
Gehäusetyp
Rackmontierbar
Stromversorgung
2 (1+1 Redundanz), -36~-72 V
Management Interface
1x CON RJ45
1x ETH RJ45
2x NM1/NM2 RJ45
Max. Kapazität
Bis zu 3,2 Tbps
Management
AmpCon-T/WebGUI/CLI
Unterstützte Dienstarten
400GE 100GE OTU4 10G WAN/LAN OTU2 OTU2E STM-64 FC800 FC1000 FC1600 FC3200
Netzwerktypologie
Punkt-zu-Punkt, Ring
Line rate
200/400G
Max. Wellenlänge Anzahl
96
Relative Luftfeuchtigkeit
5%-90% (Nicht kondensierend)
Stromverbrauch
Max. 1000W
Hot-swap-fähige Lüfter
3, Front-to-Back
Gewicht
15.65kg
Abmessungens (HxWxD)
3.46"x17.32"x18.90" (88x440x480mm)
Temperatur
Betrieb 0 bis 45°C (32 bis 113°F)
Lagerung -40 bis 85℃ (-40 bis 185°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
Point-to-Multipoint Transmission
Produkte anzeigen
OCP-Schutzprogramm
Produkte anzeigen
Three-site Transmission (TFF Solution)
Produkte anzeigen
10G Service Interconnect Relay Amplification
Produkte anzeigen
Katastrophenschutz im Rechenzentrum
Produkte anzeigen
Merkmale
Hohe Integration spart Platz
Die D7000-Serie unterstützt die gleichzeitige Installation mehrerer photonischer Racks und elektrischer Cross-Connect-Sub-Racks in einem Gehäuse, um die Anforderungen verschiedener Szenarien zu erfüllen.
8 Einheiten Einsteckmodule
Anpassung der optischen und elektrischen Schicht
Bis zu 3,2 Tbps
Redundante Stromversorgungen und intelligente Lüfter

Netzteile können entfernt/ausgetauscht werden, ohne dass das System heruntergefahren werden muss, Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von vorne nach hinten für hervorragende Kühlung, Geräusch- und Leistungsreduzierung.

Genutzt in der Großraumübertragung für alle Szenarien
Es unterstützt eine einheitliche Verwaltung der optischen und elektrischen Karten, was eine integrierte Konfiguration, eine hybride Übertragung mit mehreren Raten sowie einen effizienten Betrieb und eine effiziente Wartung ermöglicht.
3.2T Überlegene Leistung
200G/400G pro Wellenlänge ergeben eine Gesamtkapazität von 3.2T zur effizienten Unterstützung von Netzwerkanwendungen.
Leistungsstarker Funktionsumfang
Integrieren Sie 200/400G Muxponder, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR und OCM, um die Kundenanforderungen flexibel zu erfüllen
AmpCon-T/WebGUI Management
Die visuelle AmpCon-T/WebGUI ermöglicht die Verteilung von Konfigurationen per Mausklick und reduziert den Schwierigkeitsgrad und die Kosten von O&M.
Visuelles Web ermöglicht Echtzeit-Management
Ampcon-T ermöglicht Echtzeit-Fernmanagement von Netzelementen und bietet einfachen Zugriff auf Daten, Alarme und Berichte für eine effiziente Wartung des Übertragungsnetzes.
Einfache Bedienung
Benutzerfreundliche Schnittstelle, Unterstützung von Multi-Browser, Verwaltung und Betrieb jederzeit und überall
Effizient und zuverlässig
Erweitertes Leistungs- und Fehlermanagement für schnelle Reaktion und genaue Lokalisierung
Hohe Skalierbarkeit
Unterstützen Sie Netzwerkerweiterungen und -aufrüstungen, um die Skalierbarkeit und Flexibilität des Systems zu verbessern.
All-in-One-Plattform, geeignet für mehrere Szenarien

Die D7000-Serie eignet sich für die Kernschicht in Rechenzentren und Metronetzen, mit verschiedenen Serviceschnittstellen und flexiblen Netzwerken für verschiedene Transportnetzimplementierungen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

3.209,43 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung