S5810-48FS, ein L3-Switch der nächsten Generation mit 48 x 1G SFP Downlinks und 4 x 10G SFP+ Uplinks. Vorinstalliert mit PicOS®, ausgestattet mit umfassenden SDN-Funktionen und kompatibler AmpCon™ Management Platform, die ein widerstandsfähigeres, programmierbareres und skalierbareres Netzwerkbetriebssystem (NOS) bei geringeren Gesamtbetriebskosten bietet.
Dieser Switch verwendet modernste Broadcom-Chips, um eine Schaltkapazität von 176 Gbps und eine Weiterleitungsrate von 132 Mpps zu liefern. Er ist mit redundanten, Hot-Swap-fähigen Netzteilen und Axiallüftern mit variabler Geschwindigkeit für überlegene Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit ausgestattet. Es bietet erweiterte Funktionen wie verbesserte Layer 3-Funktionalität, vereinfachte Verwaltung und verschiedene Multicast-Protokolle. Dieser Switch ist ideal für verschiedene Branchen, darunter Netzwerkdienstanbieter (ISPs), Telekommunikationsbetreiber, Einzelhandel, Sport und Unterhaltung, Fertigung und mehr.