S5810-48TS, ein L3-Switch der nächsten Generation mit 48x Gigabit RJ45 Downlinks und 4x 10G SFP+ Uplinks. Vorinstalliert mit PicOS®, ausgestattet mit umfassenden SDN-Funktionen und kompatibler AmpCon™-Verwaltungsplattform, die ein widerstandsfähigeres, programmierbareres und skalierbareres Netzwerkbetriebssystem (NOS) bei geringeren Gesamtbetriebskosten bietet. Dieser Switch verwendet modernste Broadcom-Chips, um eine Schaltkapazität von 176 Gbps und eine Weiterleitungsrate von 132 Mpps zu liefern. Er ist mit redundanten Hot-Swap-fähigen Netzteilen und Axiallüftern mit variabler Geschwindigkeit für überlegene Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit ausgestattet. Er bietet erweiterte Funktionen wie verbesserte Layer-3-Funktionalität, vereinfachte Verwaltung und verschiedene Multicast-Protokolle. Dieser Switch ist ideal für verschiedene Branchen, darunter Netzwerkdienstanbieter (ISPs), Telekommunikationsbetreiber, Einzelhandel, Sport und Unterhaltung, Fertigung und mehr.
![S5810-48TS, 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 48 x Gigabit RJ45, mit 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip Dieses Bild handelt von S5810-48TS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220919163009imgnki.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![S5810-48TS, 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 48 x Gigabit RJ45, mit 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip Dieses Bild handelt von S5810-48TS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220919163009imgnki.jpg)
![S5810-48TS, 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 48 x Gigabit RJ45, mit 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip Dieses Bild handelt von S5810-48TS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230906104650zc0uis.jpg)
![S5810-48TS, 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 48 x Gigabit RJ45, mit 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip Dieses Bild handelt von S5810-48TS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230919122033xd33xv.jpg)
![S5810-48TS, 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 48 x Gigabit RJ45, mit 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip Dieses Bild handelt von S5810-48TS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220919163005sh94xi.jpg)
![S5810-48TS, 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 48 x Gigabit RJ45, mit 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip Dieses Bild handelt von S5810-48TS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221103103254s4lpdb.jpg)
![S5810-48TS, 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 48 x Gigabit RJ45, mit 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip Dieses Bild handelt von S5810-48TS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220919162955sy16x3.jpg)
![S5810-48TS, 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 48 x Gigabit RJ45, mit 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip Dieses Bild handelt von S5810-48TS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209191630027r9ruj.jpg)
S5810-48TS, 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 48 x Gigabit RJ45, mit 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip
![https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24AmpCon™%E2%84%A2+Management+Platform https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24AmpCon™%E2%84%A2+Management+Platform](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg)
48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 48 x Gigabit RJ45, mit 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, PicOS®, Support MLAG, Broadcom Chip
Software Spotlights
Unterstützung von MLAG
Unterstützung von Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
IPv4/IPv6-Dual-Protokoll-Stack
Unicast-Routing
Unterstützung von 802.1p , IP ToS, Verkehrsfilterung, SP, WRR
Unterstützt Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) (G.8032)
Unterstützt DHCP-Server, L2-Multicast-Funktionen
Erweiterte Netzwerküberwachung mit SFlow
Unterstützt IP/MAC ACL
Unterstützt IGMP-Snooping, IGMP, MLD, MLD-Snooping, PIM, MSDP
Unterstützt SNMP, Protokoll und Konfigurationssicherung
Unterstützt Syslog
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt Secure Shell (SSH) und SNMPv3
Unterstützt Portalauthentifizierung, RADIUS und TACACS+
Unterstützt DAI (Dynamic ARP Inspection) und BPDU Guard
Unterstützt Portschutz und IP Source Guard
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240102175624wf3wev.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2024051116313194g2ia.jpg)
Mit PicOS® können hoch belastbare, hoch zuverlässige und programmierbare Netzwerke bereitgestellt werden, die schlanker und skalierbarer sind als ihre monolithischen Vorgänger.
PicOS-V kostenlos testen >
Mit der Push-Button-Bereitstellungsfunktion von AmpCon™ können sogar nichttechnische Mitarbeiter Hunderte oder Tausende von Switches gleichzeitig bereitstellen, was sich auf die Senkung der Betriebskosten auswirkt.
Mehr über AmpCon™
Verwalten Sie den End-to-End-Netzwerklebenszyklus mit AmpCon™, einschließlich automatischer Konfiguration, Wartung, Compliance-Prüfungen und Upgrades. um Fehlkonfigurationen und Ausfallzeiten zu vermeiden.
Mithilfe der kostenlosen virtuellen Maschine PicOS-V können Sie sich mit den PicOS-Softwareschaltern und Prototypen-Netzwerkoperationen vertraut machen , Validieren Sie die Konfiguration und testen Sie Funktionen vor dem Festschreiben.
Durch Voice-VLAN muss sich VoIP nicht mit allen Broadcasts und anderem Datenverkehr aus dem Daten-VLAN auseinandersetzen, wodurch sichergestellt wird, dass dieser bevorzugt übertragen wird, wodurch Paketverluste und Latenz reduziert werden.
Latenz und Jitter in einem Netzwerk zu reduzieren.
RJ45-Ports | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8 Combo) | — | 48x 100/1000BASE-T |
SFP-Ports | — | 4x 1G SFP (4 Combo) | 28x 1G SFP | 48x 1G SFP | — |
SFP+-Ports | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
PoE-Ports | — | — | — | — | PoE+/PoE |
Verwaltungsebene | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
MLAG | |||||
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile | |||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping | |||||
B***s
Brazil
A***n
United States
S***n
Canada