S5810-28FS, ein L3-Switch der nächsten Generation mit 8 x 1G RJ45/SFP Combo-Ports und 4 x 10G SFP+ Uplink-Ports. Vorinstalliert mit PicOS®, ausgestattet mit umfassenden SDN-Funktionen und kompatibler AmpCon™ Management-Plattform, die ein widerstandsfähigeres, programmierbareres und skalierbareres Netzwerkbetriebssystem (NOS) bei geringeren Gesamtbetriebskosten bietet.
Dieser verwaltete Enterprise-Switch verwendet modernste Broadcom-Chips, um eine Switching-Kapazität von 136 Gbps und eine Weiterleitungsrate von 102 Mpps zu liefern. Es ist mit redundanten, Hot-Swap-fähigen Netzteilen und Axiallüftern mit variabler Geschwindigkeit ausgestattet, um eine überragende Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit zu gewährleisten. Es bietet erweiterte Funktionen wie verbesserte Layer-3-Funktionalität, vereinfachte Verwaltung und verschiedene Multicast-Protokolle. Dieser Switch ist ideal für verschiedene Branchen, darunter Netzwerkdienstanbieter (ISPs), Telekommunikationsbetreiber, Einzelhandel, Sport und Unterhaltung, Fertigung und mehr.