FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.

Optisches Transceiver Modul mit DDM - Cisco Kompatibel QSFP-100G-SR1.2 100GBASE-SR1.2 100m OM4 Duplex LC MMF

#201877
#201877

Broadcom Marvell VCSEL ≤ 4W SR1.2 Duplex LC MMF

629,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SR1.2-100G
748,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SR1.2-100G
0 verkauft
0 Bewertung
1 Frage
Erhältlich, Zustellung ca. am 05. Juli., 2024
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
Cisco QSFP-100G-SR1.2 Kompatibles 100GBASE-SR1.2 QSFP28 optisches Transceivermodul für Ethernet und Rechenzentren (MMF, 844nm~863nm, 900nm~918nm, 100m, LC, DOM)

The Cisco kompatibler 100GBASE-SR1.2 QSFP28-Transceiver ist ein steckbarer optischer Transceiver mit einer Duplex-LC-Steckerschnittstelle für Datenkommunikations- und Verbindungsanwendungen mit kurzer Reichweite unter Verwendung von Multi-Mode-Faser (MMF). Es bietet Kunden eine überzeugende Lösung, die die Wiederverwendung ihrer bestehenden 10 Gb Duplex MMF-Infrastruktur für die Migration zu 100 Gigabit Ethernet Konnektivität ermöglicht. Dieser Transceiver ist mit der elektrischen Schnittstelle QSFP28 MSA und IEEE 802.3bm CAUI-4 kompatibel. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über eine I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Er kann auch mit einem 400 Gbps SR4.2 BiDi in einem 4x 100G-SR1.2 Breakout-Modus verbunden werden.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-SR1.2-100G
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
106,25 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm, 910 nm
Max Kabelentfernung
70 m bei OM3/100 m bei OM4/150 m bei OM5
Anschluss
Duplex LC
Medien
MMF
Sendertyp
Marvell VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-6,2 dBm ~ 4 dBm
Minimale Empfängerleistung
-8,2 dBm
Leistungsbudget
2 dB
Empfängerüberlastung
4 dBm
Stromverbrauch
≤4 W
Kommerzieller Temperaturbereich
-10 bis 60 ℃ (14 bis 140 °F)
DDM/DOM
Unterstützt
Bitfehlerverhältnis (BER)
2,4x10- 4 (Pre-FEC) 1x10-12 (Post-FEC)
Integrierter FEC
KP4 FEC
Protokolle
QSFP28 MSA und IEEE 802.3bm CAUI-4
Anwendung
Rechenzentrum, 100 GBASE Ethernet
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Merkmale

100G Konnektivität für Datenzentren

Der 100G SR1.2 BiDi kann wie der 100G SWDM4 BiDi eine 100G-Nahbereichsübertragung durch Duplex-LC erreichen. Aber SR1.2 BiDi mit zwei Wellenlängen kann nicht mit Quad-Band SWDM4 BiDi interagieren.

Nahtlose Aktualisierung von 10G auf 100G Ethernet

100G SR1.2 bietet Betreibern von Rechenzentren eine überzeugende Lösung, die die Wiederverwendung ihrer vorhandenen 10G-Duplex-MMF-Infrastruktur für die Migration auf 100G-Ethernet-Konnektivität ermöglicht.

Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
Spezifikationen

Cisco QSFP-100G-SR1.2 Kompatibles 100GBASE-SR1.2 QSFP28 optisches Transceivermodul für Ethernet und Rechenzentren (MMF, 844nm~863nm, 900nm~918nm, 100m, LC, DOM)

The Cisco kompatibler 100GBASE-SR1.2 QSFP28-Transceiver ist ein steckbarer optischer Transceiver mit einer Duplex-LC-Steckerschnittstelle für Datenkommunikations- und Verbindungsanwendungen mit kurzer Reichweite unter Verwendung von Multi-Mode-Faser (MMF). Es bietet Kunden eine überzeugende Lösung, die die Wiederverwendung ihrer bestehenden 10 Gb Duplex MMF-Infrastruktur für die Migration zu 100 Gigabit Ethernet Konnektivität ermöglicht. Dieser Transceiver ist mit der elektrischen Schnittstelle QSFP28 MSA und IEEE 802.3bm CAUI-4 kompatibel. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über eine I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Er kann auch mit einem 400 Gbps SR4.2 BiDi in einem 4x 100G-SR1.2 Breakout-Modus verbunden werden.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-SR1.2-100G
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
106,25 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm, 910 nm
Max Kabelentfernung
70 m bei OM3/100 m bei OM4/150 m bei OM5
Anschluss
Duplex LC
Medien
MMF
Sendertyp
Marvell VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-6,2 dBm ~ 4 dBm
Minimale Empfängerleistung
-8,2 dBm
Leistungsbudget
2 dB
Empfängerüberlastung
4 dBm
Stromverbrauch
≤4 W
Kommerzieller Temperaturbereich
-10 bis 60 ℃ (14 bis 140 °F)
DDM/DOM
Unterstützt
Bitfehlerverhältnis (BER)
2,4x10- 4 (Pre-FEC) 1x10-12 (Post-FEC)
Integrierter FEC
KP4 FEC
Protokolle
QSFP28 MSA und IEEE 802.3bm CAUI-4
Anwendung
Rechenzentrum, 100 GBASE Ethernet
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100G Konnektivität für Datenzentren

Der 100G SR1.2 BiDi kann wie der 100G SWDM4 BiDi eine 100G-Nahbereichsübertragung durch Duplex-LC erreichen. Aber SR1.2 BiDi mit zwei Wellenlängen kann nicht mit Quad-Band SWDM4 BiDi interagieren.

Nahtlose Aktualisierung von 10G auf 100G Ethernet

100G SR1.2 bietet Betreibern von Rechenzentren eine überzeugende Lösung, die die Wiederverwendung ihrer vorhandenen 10G-Duplex-MMF-Infrastruktur für die Migration auf 100G-Ethernet-Konnektivität ermöglicht.

Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

629,00 € (exkl. MwSt.)

748,51 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich