Die Kamera ist ideal für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen mit großem Dynamikbereich, 131ft IR Nachtsicht und einem IP67 und IK10 Rating für den Betrieb in den schwierigsten Lichtverhältnissen und Umgebungen. Die intelligente Bewegungserkennung bietet auch eine Einbruchserkennung oder eine Personen- und Fahrzeugerkennung usw., um Bewegungsmeldungen auf die wichtigsten Ereignisse zu beschränken.. Kombiniert diese Sicherheitskamera mit einem kompatiblen HD-NVR und verbessern Sie noch heute Ihre Sicherheit.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IPC305-2M-D, Full HD 2MP IR Dome Network Camera with Built-in Mic, 131ft Night Vision, Smart Behavior Detection, IP67 & IK10 PoE Network Camera with Varifocal 2.7-13.5mm Lens
IPC305-2M-D, 2MP Dome PoE Netzwerkkamera mit integriertem Mikrofon, 131ft Smart Infrarot Nachtsicht, Smart Intrusion Prevention, Ultra Motion Detection, IP67 & IK10 Rating
Anwendungslösung
Merkmale
Sie erhalten eine beispiellose Vielseitigkeit bei der Schaffung eines perfekt zugeschnittenen Sicherheits-Ökosystems für Ihre Immobilie.
Die Kamera kann eine extrem hohe Farbbildqualität in Umgebungen mit geringer Beleuchtung beibehalten. Wenn die Nacht hereinbricht, kann die leistungsstarke IR-Nachtsicht einen Sichtbereich von bis zu 131 Fuß in der Dunkelheit bieten.
Sie kann Objekte auf der Grundlage der Bewegungserkennung filtern, Bewegungen bestimmter Objekttypen im Bild erkennen und einen Alarm auslösen.
Sie kann Fehlalarme durch Blätter, Vögel, Lichter usw. erheblich reduzieren und sich genau auf Menschen und Fahrzeuge konzentrieren. Wenn ein Eindringen erkannt wird, erhält die mobile App rechtzeitig Warnungen.
Stromversorgung, Video und Audio laufen bei der Power-over-Ethernet-Verkabelung über ein einziges Ethernet-Kabel pro Kamera, was die Installation erheblich vereinfacht.
Max Resolution | 2MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Focal Length | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Field of View | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 106.25°~ 30.42° (H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18° (D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36° (V) | |||||
111.91°~36.53°(D) | |||||
IR Range | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Built-in Mic | |||||
Built-in Speaker | — | — | — | — | — |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | |||
Ultra Motion Detection | — | — |
IPC305-2M-D, 2MP Dome PoE Netzwerkkamera mit integriertem Mikrofon, 131ft Smart Infrarot Nachtsicht, Smart Intrusion Prevention, Ultra Motion Detection, IP67 & IK10 Rating
Die Kamera ist ideal für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen mit großem Dynamikbereich, 131ft IR Nachtsicht und einem IP67 und IK10 Rating für den Betrieb in den schwierigsten Lichtverhältnissen und Umgebungen. Die intelligente Bewegungserkennung bietet auch eine Einbruchserkennung oder eine Personen- und Fahrzeugerkennung usw., um Bewegungsmeldungen auf die wichtigsten Ereignisse zu beschränken.. Kombiniert diese Sicherheitskamera mit einem kompatiblen HD-NVR und verbessern Sie noch heute Ihre Sicherheit.
Sie erhalten eine beispiellose Vielseitigkeit bei der Schaffung eines perfekt zugeschnittenen Sicherheits-Ökosystems für Ihre Immobilie.
Die Kamera kann eine extrem hohe Farbbildqualität in Umgebungen mit geringer Beleuchtung beibehalten. Wenn die Nacht hereinbricht, kann die leistungsstarke IR-Nachtsicht einen Sichtbereich von bis zu 131 Fuß in der Dunkelheit bieten.
Sie kann Objekte auf der Grundlage der Bewegungserkennung filtern, Bewegungen bestimmter Objekttypen im Bild erkennen und einen Alarm auslösen.
Sie kann Fehlalarme durch Blätter, Vögel, Lichter usw. erheblich reduzieren und sich genau auf Menschen und Fahrzeuge konzentrieren. Wenn ein Eindringen erkannt wird, erhält die mobile App rechtzeitig Warnungen.
Stromversorgung, Video und Audio laufen bei der Power-over-Ethernet-Verkabelung über ein einziges Ethernet-Kabel pro Kamera, was die Installation erheblich vereinfacht.
Max Resolution | 2MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Focal Length | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Field of View | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 106.25°~ 30.42° (H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18° (D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36° (V) | |||||
111.91°~36.53°(D) | |||||
IR Range | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Built-in Mic | |||||
Built-in Speaker | — | — | — | — | — |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | |||
Ultra Motion Detection | — | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
159,00 € (exkl. MwSt.)
189,21 € (inkl. MwSt.)