Die doppelten Netzteile und die Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von vorne nach hinten passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S5800-24T8S, 24-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 24 x Gigabit RJ45, with 8 x 10Gb SFP+, Support MPLS&MLAG
Software Spotlights
Alle Ports unterstützen MLAG
Unterstützt MLAG mit gemischter Konfiguration mit Switches der Serien S3950, S5800, S5850 und S8050
Unterstützt 64-Wege-ECMP-Routing für Lastausgleich und Redundanz
Unterstützt LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, Load-Balancing usw.
Unterstützt SP + WDRR gemischte Planung
Unterstützt Traffic-Klassifizierung basierend auf COS/DSCP
Unterstützt PFC, ECN, Data Center TCP
Unterstützt VXLAN, NVGRE, GENEVE
Unterstützt DCBX, GRE-Tunnel
Unterstützt RPC-API für Software Defined Network (SDN)
Unterstützt Netzwerküberwachung durch Sampled Flow (sFlow)
Unterstützt SNMP (verwaltet von Zabbix) v1, v2 und v3
Unterstützt IPv4/IPv6 ACL und MAC-Whitelisting
Unterstützt ARP-Inspektion
Unterstützt IP-Quellenschutz< br/> Unterstützt IEEE802.1X RADIUS-Authentifizierung, TACAS+
Unterstützt DHCP-Server-Relay/Snooping
Unterstützt Control Plane Protect (CoPP) Black & White List und Ratenbegrenzungsfunktionen
Anwendungslösung
Merkmale
PTP TC hilft Switches, Übertragungsverzögerungen genau zu berechnen und das Nachrichten-Timing anzupassen, wodurch Fehler reduziert und die Synchronisierungsgenauigkeit verbessert werden. (Lizenz erforderlich)
MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.
Verwendung des gleichen Switch-Modells, Bereitstellung einer verteilten und redundanten Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung für minimale Auswirkungen.
Die VXLAN-Technologie baut ein virtuelles Layer-2-Netzwerk auf und erstellt virtuelle Tunnel über IP-Netzwerke, was eine überregionale und rechenzentrumsübergreifende Datenmigration sowie eine flexible Ressourcenzuweisung ermöglicht.
Die RDMA-Technologie reduziert die CPU-Belastung und löst effektiv Netzwerklatenz. PFC+ECN ermöglicht einen intelligenten Datenaustausch und verhindert Paketverluste, wodurch eine verlustfreie Übertragung gewährleistet wird.
Videos
Software Spotlights
Alle Ports unterstützen MLAG
Unterstützt MLAG mit gemischter Konfiguration mit Switches der Serien S3950, S5800, S5850 und S8050
Unterstützt 64-Wege-ECMP-Routing für Lastausgleich und Redundanz
Unterstützt LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, Load-Balancing usw.
Unterstützt SP + WDRR gemischte Planung
Unterstützt Traffic-Klassifizierung basierend auf COS/DSCP
Unterstützt PFC, ECN, Data Center TCP
Unterstützt VXLAN, NVGRE, GENEVE
Unterstützt DCBX, GRE-Tunnel
Unterstützt RPC-API für Software Defined Network (SDN)
Unterstützt Netzwerküberwachung durch Sampled Flow (sFlow)
Unterstützt SNMP (verwaltet von Zabbix) v1, v2 und v3
Unterstützt IPv4/IPv6 ACL und MAC-Whitelisting
Unterstützt ARP-Inspektion
Unterstützt IP-Quellenschutz< br/> Unterstützt IEEE802.1X RADIUS-Authentifizierung, TACAS+
Unterstützt DHCP-Server-Relay/Snooping
Unterstützt Control Plane Protect (CoPP) Black & White List und Ratenbegrenzungsfunktionen
Die doppelten Netzteile und die Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von vorne nach hinten passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.
PTP TC hilft Switches, Übertragungsverzögerungen genau zu berechnen und das Nachrichten-Timing anzupassen, wodurch Fehler reduziert und die Synchronisierungsgenauigkeit verbessert werden. (Lizenz erforderlich)
MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.
Verwendung des gleichen Switch-Modells, Bereitstellung einer verteilten und redundanten Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung für minimale Auswirkungen.
Die VXLAN-Technologie baut ein virtuelles Layer-2-Netzwerk auf und erstellt virtuelle Tunnel über IP-Netzwerke, was eine überregionale und rechenzentrumsübergreifende Datenmigration sowie eine flexible Ressourcenzuweisung ermöglicht.
Die RDMA-Technologie reduziert die CPU-Belastung und löst effektiv Netzwerklatenz. PFC+ECN ermöglicht einen intelligenten Datenaustausch und verhindert Paketverluste, wodurch eine verlustfreie Übertragung gewährleistet wird.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
868,00 € (exkl. MwSt.)
1.032,92 € (inkl. MwSt.)