Dieses Konsolenkabel wurde für Privatanwender und IT-Experten konzipiert, die eine zuverlässige Verbindung zwischen ihren Computer und einem Cisco Modem, Router, Firewall, Switch oder einem anderen Gerät der Cisco Serie per Konsolen-Port herstellen möchten. Es werden keine zusätzliche Adapter oder externe Netzteile benötigt. Das Konsolenkabel unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 1 Mbps, was für eine effiziente Verbindung zwischen Geräten sorgt.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
RJ45 (Male) auf DB9 (Female) Console-Kabel, Blau, 2m (7ft)
7ft (2m) RJ45 (Male) auf DB9 (Female) Console-Kabel, Blau
Anwendungslösung
Merkmale
Reines Kupfer, PVC-Kabelmantel und HDPE-Isolierung sorgen für eine lange Lebensdauer des Kabels.
Leiter aus reinem Kupfer
Liefern die beste Leitfähigkeit und Übertragungsrate.
PVC-Mantel
Konform der Flammschutz-Klasse VW-1, geringer Kabelverschleiß und erhöhte Lebensdauer.
HDPE-Isolierung
Bietet maximalen Schutz der reinen Kupferleiter vor äußeren Einflüssen.
Der Chip ist mit verschiedenen Systemen und Treibern kompatibel und bietet eine hohe Nutzungsstabilität und Betriebsflexibilität.
Das Kabel eignet sich für die meisten Geräte mit einem RJ45-Konsolen-Port. Es ist kein Adapter erforderlich.
7ft (2m) RJ45 (Male) auf DB9 (Female) Console-Kabel, Blau
Dieses Konsolenkabel wurde für Privatanwender und IT-Experten konzipiert, die eine zuverlässige Verbindung zwischen ihren Computer und einem Cisco Modem, Router, Firewall, Switch oder einem anderen Gerät der Cisco Serie per Konsolen-Port herstellen möchten. Es werden keine zusätzliche Adapter oder externe Netzteile benötigt. Das Konsolenkabel unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 1 Mbps, was für eine effiziente Verbindung zwischen Geräten sorgt.
Reines Kupfer, PVC-Kabelmantel und HDPE-Isolierung sorgen für eine lange Lebensdauer des Kabels.
Leiter aus reinem Kupfer
Liefern die beste Leitfähigkeit und Übertragungsrate.
PVC-Mantel
Konform der Flammschutz-Klasse VW-1, geringer Kabelverschleiß und erhöhte Lebensdauer.
HDPE-Isolierung
Bietet maximalen Schutz der reinen Kupferleiter vor äußeren Einflüssen.
Der Chip ist mit verschiedenen Systemen und Treibern kompatibel und bietet eine hohe Nutzungsstabilität und Betriebsflexibilität.
Das Kabel eignet sich für die meisten Geräte mit einem RJ45-Konsolen-Port. Es ist kein Adapter erforderlich.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
6,90 € (exkl. MwSt.)
8,21 € (inkl. MwSt.)