Der S3950-4T12S-R 12-Port Ethernet Layer 2+ Switch verfügt über 12x 10Gb SFP+ und 4x 10/100/1000BASE-T. Der Managed Unternehmens-Switch bietet eine 248 Gbps Switch-Kapazität und eine 184,5 Mpps Weiterleitungsrate für überlegene Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit.
Mit umfassender Layer-2-Funktion, MLAG, ARP, VRRP, statischem Routing und einer Reihe von Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen eignet sich dieser Switch ideal für große Campus-Netzwerkzugriffe, kleine und mittlere Netzwerkkerne und -Aggregationen, der die Anforderungen von schnellen, sicheren und intelligenten Netzwerken von Unternehmen und Internetbars erfüllen kann.