Pro'sKit® Faseroptik-Cleaver ist hochpräzise zu niedrigen Kosten. Das kompakte und ergonomische, präzise und langlebige FB-1601 eignet sich perfekt für alle Cleaving-Anwendungen, vom Aufspleißen von Steckverbindern bis hin zur Notfall-Faserwiederherstellung. Die Halterung der Pro'sKit® Glasfaser-Cleaver-Konfiguration ist eine 3-in-1-Halterung für Einzelfaser-250-μm- und 900-μm- oder 3x2-mm-Breakout-Kabel.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Pro'sKit® Glasfaser-Cleaver FB-1601
Pro'sKit® Glasfaser-Cleaver FB-1601
Merkmale
FB-1601 eignet sich perfekt für alle Cleaving-Anwendungen, vom Spleißen von Steckverbindern bis hin zur Notfall-Faserwiederherstellung.
Die Halterung der Pro'sKit® LWL-Cleaver-Konfiguration ist eine 3-in-1-Halterung für Einzelfaser 250μm und 900μm oder 3x2mm Breakout-Kabel.
250 μm Beschichtung
900μm Beschichtung
3x2mm Drop-Kabel
Pro'sKit® Glasfaser-Cleaver FB-1601
Pro'sKit® Faseroptik-Cleaver ist hochpräzise zu niedrigen Kosten. Das kompakte und ergonomische, präzise und langlebige FB-1601 eignet sich perfekt für alle Cleaving-Anwendungen, vom Aufspleißen von Steckverbindern bis hin zur Notfall-Faserwiederherstellung. Die Halterung der Pro'sKit® Glasfaser-Cleaver-Konfiguration ist eine 3-in-1-Halterung für Einzelfaser-250-μm- und 900-μm- oder 3x2-mm-Breakout-Kabel.
FB-1601 eignet sich perfekt für alle Cleaving-Anwendungen, vom Spleißen von Steckverbindern bis hin zur Notfall-Faserwiederherstellung.
Die Halterung der Pro'sKit® LWL-Cleaver-Konfiguration ist eine 3-in-1-Halterung für Einzelfaser 250μm und 900μm oder 3x2mm Breakout-Kabel.
250 μm Beschichtung
900μm Beschichtung
3x2mm Drop-Kabel
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
29,00 € (exkl. MwSt.)
34,51 € (inkl. MwSt.)