Der 55-Zoll-4K-UHD-Monitor verfügt über eine hohe Bildschärfe und eine hohe Farbwiedergabe und kann Bildinformationen, einschließlich vieler Details, originalgetreu wiedergeben. Stabiler Betrieb, 24 Stunden Non-Stop-Betrieb. 14 ms Reaktionszeit, perfekte und schnelle Darstellung der Effekte auf dem Bildschirm. Er eignet sich für verschiedene Anwendungsszenarien wie Konferenzräume, Einkaufszentren, Bürogebäude, Universitäten und Industrieparks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
55 Zoll 4K Ultra HD Monitor, 3840×2160 Auflösung, 300cd/m², Sichtwinkel Horizontal 178°, Vertikal 178°
UHD Monitor, 3840×2160 Auflösung, 300cd/m², 178° Betrachtungswinkel (55 Zoll)
Anwendungslösung
Merkmale
Hohe Stabilität, anti-elektromagnetische Interferenz, um einen reibungslosen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten.
Der Betrachtungswinkel erreicht 178 Grad (horizontal und vertikal) und kann in fast jede Richtung innerhalb des 178° weiten Betrachtungswinkels betrachtet werden, was den Betrachtungsbedürfnissen verschiedener Gelegenheiten entspricht und ein gutes Seherlebnis gewährleistet.
Bildschirmgröße | 55 Zoll | 22 Zoll |
Hintergrundbeleuchtung | LED | LED |
Maximale Auflösung | 3840×2160 | 1920×1080 |
Helligkeit | 300cd/m² | 250cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1000:1 | 3000:1 |
Reaktionszeit | 14ms | 5ms |
Farbintensität | 1,07B (10bit) | 16,7M (8bit) |
Sichtwinkel | Horizontal 178°, Vertikal 178° | Horizontal 178°, Vertikal 178° |
VESA | 200×200mm | 100×100mm |
Leistungsaufnahme | ≤115W (an) ≤0,5W (Standby) | ≤22W (an) ≤0,5W (Standby) |
UHD Monitor, 3840×2160 Auflösung, 300cd/m², 178° Betrachtungswinkel (55 Zoll)
Der 55-Zoll-4K-UHD-Monitor verfügt über eine hohe Bildschärfe und eine hohe Farbwiedergabe und kann Bildinformationen, einschließlich vieler Details, originalgetreu wiedergeben. Stabiler Betrieb, 24 Stunden Non-Stop-Betrieb. 14 ms Reaktionszeit, perfekte und schnelle Darstellung der Effekte auf dem Bildschirm. Er eignet sich für verschiedene Anwendungsszenarien wie Konferenzräume, Einkaufszentren, Bürogebäude, Universitäten und Industrieparks.
Hohe Stabilität, anti-elektromagnetische Interferenz, um einen reibungslosen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten.
Der Betrachtungswinkel erreicht 178 Grad (horizontal und vertikal) und kann in fast jede Richtung innerhalb des 178° weiten Betrachtungswinkels betrachtet werden, was den Betrachtungsbedürfnissen verschiedener Gelegenheiten entspricht und ein gutes Seherlebnis gewährleistet.
Bildschirmgröße | 55 Zoll | 22 Zoll |
Hintergrundbeleuchtung | LED | LED |
Maximale Auflösung | 3840×2160 | 1920×1080 |
Helligkeit | 300cd/m² | 250cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1000:1 | 3000:1 |
Reaktionszeit | 14ms | 5ms |
Farbintensität | 1,07B (10bit) | 16,7M (8bit) |
Sichtwinkel | Horizontal 178°, Vertikal 178° | Horizontal 178°, Vertikal 178° |
VESA | 200×200mm | 100×100mm |
Leistungsaufnahme | ≤115W (an) ≤0,5W (Standby) | ≤22W (an) ≤0,5W (Standby) |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
719,00 € (exkl. MwSt.)
855,61 € (inkl. MwSt.)