RS3110 ist ein hochleistungsfähiger Einweg-Allzweck-Computerserver für Abteilungen mit Intel C246-Chipsatz. FS bietet eine Reihe vorkonfigurierter Optionen für Vielseitigkeit, um den Anforderungen moderner, sich entwickelnder Unternehmen gerecht zu werden. Bei der Konfiguration Ihres individuellen Servers haben Sie die Wahl zwischen 1 Intel® Core™ i3/i5/i7/i9-Prozessor der 8./9. Generation oder Intel® Xeon® E-2100/2200-Prozessoren, 1~4 16G-Speichern, 1~4 SAS/SATA/SSD-Festplatten und bis zu 1 PCIe Gen 3.0-Erweiterungssteckplätzen. Er eignet sich für kleine und mittlere Netzwerkanwendungen in Branchen wie Bildung, Regierung, Militär, Post, Eisenbahn und Finanzen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
RS3110, 1HE Rack Server, 4 x 3,5"/2,5" Hot-Swap-fähige SAS/SATA/SSD Laufwerksschächte, 2 x RJ45 1GbE Ports, 450W redundant
Spezifikationen
RS3110, 1HE Rack Server, 4x 3,5"/2,5" Hot-Swap-fähige SAS/SATA/SSD-Laufwerksschächte, 2x RJ45 1GbE Ports, 450W redundant
Produktmerkmale
Unterstützt Hyper-Threading-Technologie, bis zu 16 Threads bei 8 Kernen
2x Speicherkanäle, 4x Speicher-DIMM-Steckplätze und bis zu 128GB 2666MHz/DDR4
Unterstützt bis zu 1 PCIe 3.0-Steckplatz
Kernel-Beschleunigungsmodus 2 (Turbo-Modus) Kernel mit dynamischer Beschleunigung
Unterstützt Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 Befehlssatz
Integriertes BMC-Management zum Erfassen des Systembetriebsstatus in Echtzeit, unterstützt Voralarm- und Fehlerwiederherstellungsfunktion
Unterstützt IPMI2.0
Bietet einen RJ45-Verwaltungsnetzwerkanschluss
Unterstützt Fernverwaltung
Unterstützt iKVM
Intelligentes Kühlsystem für effektive Geräuschreduzierung und konstanten Temperaturraum für das Gehäuse
Vollständig abgeschirmt, Anti-Interferenz- und Anti-Elektromagnetische-Interferenz-Design (EMI)
Unterstützt 1+1 vollständig redundanten Stromversorgungsmodus
Das Motherboard bietet eine TPM-Schnittstelle für vertrauenswürdige Module, die der Benutzer nach seinen Bedürfnissen auswählen kann.
Unterstützt die Intel SGX-Technologie (Software Guard Extensions)
Anwendungslösung
Merkmale
CPU-Sockel | 1 | 1 | 2 |
Prozessor | Intel Core i3/i5/i7/i9 CPU der 8./9. Generation Intel Xeon E-2100/2200 CPU | Intel® Core™ i3-CPU der 8./9. Generation Intel® Xeon® E-2100/2200 CPU | Skalierbare Intel® Xeon® CPU der 2. Generation |
Formfaktor | 1HE | 1HE | 1HE |
DIMM-Steckplätze | 4 | 4 | 16 |
Speicher | Bis zu 128GB RAM (4x 32GB) | Bis zu 128GB RAM (4x 32GB) | Bis zu 2 TB RAM (16x 128GB) |
Laufwerksschächte | 4x 3,5"/2,5" | 4x 3,5"/2,5" | 4x 3,5"/2,5" |
Lüfter | 4 Nicht-Hot-Swap-fähige Lüfter | 4 Nicht-Hot-Swap-fähige Lüfter | 6 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter |
Stromversorgung | 450W 1+1 redundant | 450W 1+1 redundant | 550W 1+1 redundant |
Videos
RS3110, 1HE Rack Server, 4x 3,5"/2,5" Hot-Swap-fähige SAS/SATA/SSD-Laufwerksschächte, 2x RJ45 1GbE Ports, 450W redundant
RS3110 ist ein hochleistungsfähiger Einweg-Allzweck-Computerserver für Abteilungen mit Intel C246-Chipsatz. FS bietet eine Reihe vorkonfigurierter Optionen für Vielseitigkeit, um den Anforderungen moderner, sich entwickelnder Unternehmen gerecht zu werden. Bei der Konfiguration Ihres individuellen Servers haben Sie die Wahl zwischen 1 Intel® Core™ i3/i5/i7/i9-Prozessor der 8./9. Generation oder Intel® Xeon® E-2100/2200-Prozessoren, 1~4 16G-Speichern, 1~4 SAS/SATA/SSD-Festplatten und bis zu 1 PCIe Gen 3.0-Erweiterungssteckplätzen. Er eignet sich für kleine und mittlere Netzwerkanwendungen in Branchen wie Bildung, Regierung, Militär, Post, Eisenbahn und Finanzen.
Produktmerkmale
Unterstützt Hyper-Threading-Technologie, bis zu 16 Threads bei 8 Kernen
2x Speicherkanäle, 4x Speicher-DIMM-Steckplätze und bis zu 128GB 2666MHz/DDR4
Unterstützt bis zu 1 PCIe 3.0-Steckplatz
Kernel-Beschleunigungsmodus 2 (Turbo-Modus) Kernel mit dynamischer Beschleunigung
Unterstützt Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 Befehlssatz
Integriertes BMC-Management zum Erfassen des Systembetriebsstatus in Echtzeit, unterstützt Voralarm- und Fehlerwiederherstellungsfunktion
Unterstützt IPMI2.0
Bietet einen RJ45-Verwaltungsnetzwerkanschluss
Unterstützt Fernverwaltung
Unterstützt iKVM
Intelligentes Kühlsystem für effektive Geräuschreduzierung und konstanten Temperaturraum für das Gehäuse
Vollständig abgeschirmt, Anti-Interferenz- und Anti-Elektromagnetische-Interferenz-Design (EMI)
Unterstützt 1+1 vollständig redundanten Stromversorgungsmodus
Das Motherboard bietet eine TPM-Schnittstelle für vertrauenswürdige Module, die der Benutzer nach seinen Bedürfnissen auswählen kann.
Unterstützt die Intel SGX-Technologie (Software Guard Extensions)
CPU-Sockel | 1 | 1 | 2 |
Prozessor | Intel Core i3/i5/i7/i9 CPU der 8./9. Generation Intel Xeon E-2100/2200 CPU | Intel® Core™ i3-CPU der 8./9. Generation Intel® Xeon® E-2100/2200 CPU | Skalierbare Intel® Xeon® CPU der 2. Generation |
Formfaktor | 1HE | 1HE | 1HE |
DIMM-Steckplätze | 4 | 4 | 16 |
Speicher | Bis zu 128GB RAM (4x 32GB) | Bis zu 128GB RAM (4x 32GB) | Bis zu 2 TB RAM (16x 128GB) |
Laufwerksschächte | 4x 3,5"/2,5" | 4x 3,5"/2,5" | 4x 3,5"/2,5" |
Lüfter | 4 Nicht-Hot-Swap-fähige Lüfter | 4 Nicht-Hot-Swap-fähige Lüfter | 6 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter |
Stromversorgung | 450W 1+1 redundant | 450W 1+1 redundant | 550W 1+1 redundant |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
2.818,00 € (exkl. MwSt.)
3.353,42 € (inkl. MwSt.)