Das optische 100GBASE-DR-Single-Lambda-QSFP-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 500 m über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse konzipiert. Der Transceiver enthält einen Broadcom-Chip, um die elektrischen 4x25G NRZ-Signale in ein optisches 1x100G PAM-4-Signal umzuwandeln. Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP MSA, IEEE 802.3cd und 100G Lambda MSA. Über die vom QSFP MSA spezifizierte I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, 100G-Ethernet und 400G- bis 100G-Breakout-Anwendungen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-DR-100G in QSFP-DR-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-DR Single Lambda 1310nm 500m Duplex LC SMF für FS-Switches
100GBASE-DR Single Lambda QSFP PAM4 optisches Transceivermodul (Single Lambda, SMF, 1310 nm, 500 m, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 500 m (mit Host-FEC) | 2 km (mit Host-FEC) | 10 km (mit Host-FEC) | 25 km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Sendertyp | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Verpackungstechnik | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung |
Chip | Broadcom-Chip | Macom-Chip | Broadcom-Chip | Inphi-Chip |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
100GBASE-DR Single Lambda QSFP PAM4 optisches Transceivermodul (Single Lambda, SMF, 1310 nm, 500 m, LC, DOM)
Das optische 100GBASE-DR-Single-Lambda-QSFP-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 500 m über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse konzipiert. Der Transceiver enthält einen Broadcom-Chip, um die elektrischen 4x25G NRZ-Signale in ein optisches 1x100G PAM-4-Signal umzuwandeln. Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP MSA, IEEE 802.3cd und 100G Lambda MSA. Über die vom QSFP MSA spezifizierte I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, 100G-Ethernet und 400G- bis 100G-Breakout-Anwendungen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-DR-100G in QSFP-DR-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 500 m (mit Host-FEC) | 2 km (mit Host-FEC) | 10 km (mit Host-FEC) | 25 km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Sendertyp | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Verpackungstechnik | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung |
Chip | Broadcom-Chip | Macom-Chip | Broadcom-Chip | Inphi-Chip |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
299,00 € (exkl. MwSt.)
355,81 € (inkl. MwSt.)