FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von C6P-U48FT1U.
 Dieses Bild handelt von C6P-U48FT1U.
 Dieses Bild handelt von C6P-U48FT1U.
 Dieses Bild handelt von C6P-U48FT1U.
 Dieses Bild handelt von C6P-U48FT1U.
 Dieses Bild handelt von C6P-U48FT1U.
 Dieses Bild handelt von C6P-U48FT1U.
 Dieses Bild handelt von C6P-U48FT1U.
 Dieses Bild handelt von C6P-U48FT1U.
 Dieses Bild handelt von C6P-U48FT1U.
 Dieses Bild handelt von C6P-U48FT1U.
 Dieses Bild handelt von C6P-U48FT1U.

Cat6 Kupplungs-Patchpanel, 48-Port, 1HE, mit Kabelführungsleiste

Bestseller #167465
Bestseller #167465

Snap-in-Modul 10G Base-T PoE+

79,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: C6P-U48FT1U
94,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6P-U48FT1U
1.1K verkauft
5 Bewertungen
3 Fragen
203 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 06. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

1HE 48 Ports Cat6 geschirmtes Durchführungs-Patchpanel für 10/100/1000Base-T und 10GBase-T Ethernet

Das 48-Port-Cat6-Patchpanel wurde für einfache Patches in mit hoher Dichte Rechenzentren entwickelt. Das Cat6-Ethernet-Patchpanel ist ideal für die Verwendung in 19-Zoll-Racks und für 10/100/1000Base-T- und 10GBase-T-Ethernet-Anwendungen. Es verbessert die Organisation eines Verkabelungsnetzwerks durch Bündelung eingehender und ausgehender Leitungen. Die deutliche Nummerierung auf der Vorder- und Rückseite des Panels ermöglicht eine schnelle und einfache Identifizierung des Kabels, und die abnehmbare Kabelverwaltungsleiste hält die Kabel sauber und ordentlich.

Spezifikationen
Kategorie
Cat6/Cat5e
Anschlussanzahl
48
Abschirmung
Ungeschirmt
Rackhöhe
1HE
Material
SPCC + PC-Kunststoffe
Farbe
Schwarz
Terminierung
Kupplung
Wiring
Straight-through
Patchpaneltyp
Flach
Abmessung (HxBxT)
1,75"x19"x3,62" (44,5x482,5x92mm)
Betriebstemperaturbereich
-10 bis 60°C (14 bis 140°F)
Zertifikat
RoHS-konform
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 3
Produkte anzeigen

Merkmale

Schnelle Installation ohne Punch-Down erforderlich

Das 48-Port-Durchgangs-Patchpanel koppelt Ports, die aus RJ-45-zu-RJ-45-Verbindungen auf beiden Seiten bestehen, was eine schnelle Patchkabelverbindung ermöglicht, ohne dass UTP-Kabel auf den Patchpanels aufgelegt werden müssen.

Exquisites Design für flexible Verkabelung

Dieses Panel bietet eine hervorragende Leistung und ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es ist ideal zum Erstellen einer standardbasierten, flexiblen und zuverlässigen Kupferplattform in Ihrem Rechenzentrum.

Abnehmbare Rückenleiste hält Patchkabel sauber und ordentlich

Wechseln Sie die abnehmbaren geschirmten Keystone-Module ohne Werkzeug

Nummerierte und beschriftete Ports zur einfachen Identifizierung

Kategorie
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Portanzahl
48
48
48
Terminierung
Kupplung
Kupplung
110-Punchdown
Abschirmung
Ungeschirmt
Schirmt
Ungeschirmt
Rackhöhe
1HE
1HE
1HE
Patchpanel-Typ
Flach
Flach
Flach
Abmessungen (HxBxT)
1,75"x19"x3,62" (44,5x482,5x92mm)
1,75"x19"x3,62" (44,5x482,5x92mm)
1,75"x19"x3,62" (44,5x482,5x92mm)
Spezifikationen

1HE 48 Ports Cat6 geschirmtes Durchführungs-Patchpanel für 10/100/1000Base-T und 10GBase-T Ethernet

Das 48-Port-Cat6-Patchpanel wurde für einfache Patches in mit hoher Dichte Rechenzentren entwickelt. Das Cat6-Ethernet-Patchpanel ist ideal für die Verwendung in 19-Zoll-Racks und für 10/100/1000Base-T- und 10GBase-T-Ethernet-Anwendungen. Es verbessert die Organisation eines Verkabelungsnetzwerks durch Bündelung eingehender und ausgehender Leitungen. Die deutliche Nummerierung auf der Vorder- und Rückseite des Panels ermöglicht eine schnelle und einfache Identifizierung des Kabels, und die abnehmbare Kabelverwaltungsleiste hält die Kabel sauber und ordentlich.

Spezifikationen
Kategorie
Cat6/Cat5e
Anschlussanzahl
48
Abschirmung
Ungeschirmt
Rackhöhe
1HE
Material
SPCC + PC-Kunststoffe
Farbe
Schwarz
Terminierung
Kupplung
Wiring
Straight-through
Patchpaneltyp
Flach
Abmessung (HxBxT)
1,75"x19"x3,62" (44,5x482,5x92mm)
Betriebstemperaturbereich
-10 bis 60°C (14 bis 140°F)
Zertifikat
RoHS-konform
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 3
Produkte anzeigen
Merkmale
Schnelle Installation ohne Punch-Down erforderlich

Das 48-Port-Durchgangs-Patchpanel koppelt Ports, die aus RJ-45-zu-RJ-45-Verbindungen auf beiden Seiten bestehen, was eine schnelle Patchkabelverbindung ermöglicht, ohne dass UTP-Kabel auf den Patchpanels aufgelegt werden müssen.

Exquisites Design für flexible Verkabelung

Dieses Panel bietet eine hervorragende Leistung und ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es ist ideal zum Erstellen einer standardbasierten, flexiblen und zuverlässigen Kupferplattform in Ihrem Rechenzentrum.

Abnehmbare Rückenleiste hält Patchkabel sauber und ordentlich

Wechseln Sie die abnehmbaren geschirmten Keystone-Module ohne Werkzeug

Nummerierte und beschriftete Ports zur einfachen Identifizierung

Kategorie
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Portanzahl
48
48
48
Terminierung
Kupplung
Kupplung
110-Punchdown
Abschirmung
Ungeschirmt
Schirmt
Ungeschirmt
Rackhöhe
1HE
1HE
1HE
Patchpanel-Typ
Flach
Flach
Flach
Abmessungen (HxBxT)
1,75"x19"x3,62" (44,5x482,5x92mm)
1,75"x19"x3,62" (44,5x482,5x92mm)
1,75"x19"x3,62" (44,5x482,5x92mm)

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

79,00 € (exkl. MwSt.)

94,01 € (inkl. MwSt.)

203 Stk. im Global-Lager