EasyCheck V2 ist ein von Dimension entwickelter digitaler Glasfaserendflächen-Inspektor, der die digitale Lösung zur Aktualisierung der Software und Hardware der Produkte der EasyCheck-Serie verwendet. EasyCheck V2 hat eine verbesserte Bildauflösung und reduziertes Rauschen, eine stabile Leistung und eine reduzierte Ausfallrate, unterstützt die Netzwerkübertragung und die Verbindung mit Dimension EasyGet Digital Fiber Probe, Scan Gun, Fußschalter usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
EasyCheck V2 Digitaler Faser-Endflächen-Inspektor für Glasfaserkabel, mit SC/PC und LC/PC Anschlüssen, 400X
EasyCheck V2 Digitaler Glasfaser-Endflächen-Inspektor für Glasfaserkabel, mit SC/PC- und LC/PC-Anschlüssen, 400X
Merkmale
EasyCheck V2 verwendet die digitale Bildgebungslösung, um die Bildauflösung zu verbessern und Rauschen zu reduzieren, was zu klareren Bildern und einem klareren Kontrast von Faserendflächendefekten führt.
EasyCheck V2 unterstützt mehrere Speichermethoden, einschließlich SD-Karte, U-Disk und Netzwerkübertragungsspeicher und kann die Qualität der gespeicherten Bilder effektiv analysieren.
EasyCheck V2 Digitaler Glasfaser-Endflächen-Inspektor für Glasfaserkabel, mit SC/PC- und LC/PC-Anschlüssen, 400X
EasyCheck V2 ist ein von Dimension entwickelter digitaler Glasfaserendflächen-Inspektor, der die digitale Lösung zur Aktualisierung der Software und Hardware der Produkte der EasyCheck-Serie verwendet. EasyCheck V2 hat eine verbesserte Bildauflösung und reduziertes Rauschen, eine stabile Leistung und eine reduzierte Ausfallrate, unterstützt die Netzwerkübertragung und die Verbindung mit Dimension EasyGet Digital Fiber Probe, Scan Gun, Fußschalter usw.
EasyCheck V2 verwendet die digitale Bildgebungslösung, um die Bildauflösung zu verbessern und Rauschen zu reduzieren, was zu klareren Bildern und einem klareren Kontrast von Faserendflächendefekten führt.
EasyCheck V2 unterstützt mehrere Speichermethoden, einschließlich SD-Karte, U-Disk und Netzwerkübertragungsspeicher und kann die Qualität der gespeicherten Bilder effektiv analysieren.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.588,00 € (exkl. MwSt.)
1.889,72 € (inkl. MwSt.)